StarTech.com

Cavo Thunderbolt 3 a Thunderbolt 3 USB-C da 0,8m - 40Gbps

Cavo Thunderbolt 3 USB-C™ | PD a 100W | Dual 4K | Conforme Thunderbolt

ID prodotto: TBLT34MM80CM

  • Cavo con certificazione Thunderbolt per garantire compatibilità e prestazioni Thunderbolt 3 complete
  • Velocità di trasferimento dei dati incredibili fino a 40 Gbps in collegamento con dispositivi Thunderbolt 3
  • Risoluzione straordinaria con il collegamento a un display 5K o a due monitor UHD 4K
Ulteriori Informazioni
  • Supporta funzionalità di docking con un singolo cavo e di contemporanea alimentazione e ricarica del computer laptop
  • Configurazione semplificata delle reti peer-to-peer con più computer laptop Thunderbolt 3
43,99 € EUR IVA esclusa
47,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio
Connettore B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.6 cm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12.3 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 0.8 m [2.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.8 m [2.6 ft]
Peso prodotto 35 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.7 cm [5 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Thunderbolt 3 da 0,8 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 1m - Compatibile con Thunderbolt e USB
TBLT3MM1MA
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 1m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Cavo Thunderbolt™ 3 USB Tipo C | Supporto completo di video 5K o doppio video 4K | Con certificazione Thunderbolt

86,99 € IVA esclusa
93,95 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB
TBLT34MM50CM
Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
TBLT3MM1M
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 2 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
TBLT3MM2M
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 2 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 50cm - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT34MM50CW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 50cm - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT3MM1MW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 2m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT3MM2MW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 2m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa