Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 2m - Compatibile con Thunderbolt e USB
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
ID prodotto: TBLT3MM2MA
- Certificazione Thunderbolt
- Fornisce fino a 60 W di Power Delivery
- Supporta la trasmissione dati a 40 Gbps
- Compatibile con dispositivi Thunderbolt e USB
- Supporta monitor Thunderbolt, 5K e Ultra HD
- Docking con singolo cavo con alimentazione contemporanea del laptop
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo cavo Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) consente il collegamento a qualsiasi porta Thunderbolt 3 (USB-C™) per trasmettere dati e video ai dispositivi Thunderbolt e USB. Inoltre, il cavo può fornire l'alimentazione necessaria per ricaricare i dispositivi.
Trasferimento dei dati più veloce quando è collegato ai dispositivi Thunderbolt
Questo cavo supporta velocità di trasferimento dati pari a 40 Gbps quando è collegato a un dispositivo Thunderbolt 3, pertanto consente di trasferire file di foto e video a una velocità quattro volte maggiore rispetto a quella di un cavo USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Ad esempio, è possibile trasferire un film 4K in pochi secondi.
Compatibilità con USB-C
È possibile utilizzare il cavo Thunderbolt 3 per ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB-C e USB 2.0.
Supporto completo video 5K o doppio video 4K
Il cavo supporta la tecnologia video 5K a 60 Hz per una risoluzione, un contrasto e una profondità di colore straordinari con un monitor Thunderbolt. Può essere utilizzato anche con una dock Thunderbolt 3 che supporta due display 4K, ma
non supporta in modo nativo la tecnologia DisplayPort 1.2. Non è possibile collegare direttamente il computer laptop Thunderbolt 3 a un monitor DisplayPort con questo cavo Thunderbolt 3.
Power Delivery versatile
Questo cavo Thunderbolt 3 fornisce fino a 60 W di potenza per la ricarica di un computer laptop. Consente di tenere alimentati i dispositivi Thunderbolt 3 senza dover portare con sé un alimentatore aggiuntivo.
Thunderbolt Networking
Il cavo offre la possibilità di collegare in modo semplice più computer laptop con tecnologia USB-C Thunderbolt 3 per le reti peer-to-peer 10GbE. È perfetto per configurare piccoli gruppi di lavoro e condividere periferiche come stampanti e unità di archiviazione. È anche possibile collegare due computer laptop Thunderbolt 3 per la migrazione facile dei PC.
Il prodotto TBLT3MM2MA è coperto da una garanzia di 2 anni.
Applicazioni
Consente il collegamento a qualsiasi display o dispositivo dati Thunderbolt
Consente di collegare un laptop ThunderBolt 3 a una docking station e di alimentare contemporaneamente il laptop, con lo stesso cavo
Consente di allestire collegamenti di rete peer-to-peer per più laptop ThunderBolt 3
Collegamento, ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933876 | |
UPC Code | 065030864114 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s | |
USB 2.0 - 480 Mbit/s | ||
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Maschio | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Questo cavo non supporta nativamente DisplayPort 1.2. Non è possibile collegare direttamente il computer laptop a un monitor DisplayPort con questo cavo Thunderbolt 3. | |
Se utilizzato con un dispositivo USB-C, questo cavo supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbit/s. Il cavo non è compatibile con dispositivi USB 3.0 (5 Gbps) o USB 3.1 (10 Gbps) USB Type-C come unità esterne, docking station e così via. | ||
Alimentazione | ||
Power Delivery | 60W | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Lunghezza cavo | 2 m [6.6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 2 m [6.6 ft] | |
Peso prodotto | 86 g [3 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 94 g [3.3 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo Thunderbolt 3 USB-C |
Prodotti correlati
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 1m - Compatibile con Thunderbolt e USB
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 2 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 50cm - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 2m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Accessori
Docking Station USB-C a 2 uscite per Portatili Windows - MST con Power Delivery - 4k
Consente di alimentare e caricare un laptop via USB Type-C (5 Gbps) e creare una workstation a doppio monitor basata su MST
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID
Consente di trasformare due unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultrarapida e portatile con tecnologia RAID, per aumentare le prestazioni o la ridondanza
BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5" - USB 3.1 Gen 2 con supporto RAID
Permette di creare una soluzione di archiviazione esterna ad alte prestazioni con un array RAID HDD doppio SATA, tramite USB 3.1 (10 Gbps)
BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.1 (10Gbps) a SATA
Permette di trasformare due SSD o HDD SATA da 2,5" in una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, con RAID - per dispositivi dotati di USB-C e USB-A
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure per SSD mSATA - RAID
Accelera l'accesso e il backup dei dati da un dispositivo con porte USB-C o USB-A tramite la tecnologia USB 3.1 Gen 2
Dock Duplicatore autonomo USB 3.1 (10Gbps) per SATA SSD/HDD da 2,5" & 3,5" - Duplicatore fast-speed 28GB/min
Consente di duplicare o collegare un SSD/HDD SATA con prestazioni veloci - è utilizzabile con dispositivi dotati di USB-C e USB-A
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- TBLT3MM2MA_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.