StarTech.com

Adattatore USB-C a Micro-USB - M/F - USB 2.0

Consente di collegare un dispositivo mobile USB Type-C a un host USB-A utilizzando un cavo Micro-USB standard

ID prodotto: USB2CUBADP

  • Consente di utilizzare i cavi esistenti Micro-USB per la ricarica e sincronizzazione dei nuovi dispositivi USB-C
  • Il design compatto si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto
  • Struttura interamente in accaio
11,99 € EUR IVA esclusa
12,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 2 g [0.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 4 g [0.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a Micro-USB - USB 2.0

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1
USB31CAADP
Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1

Adattatore robusto che consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un dispositivo USB di precedente generazione

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa
Cavo USB-C USB 3.1 a USB-C type-C - 1m
USB31CC1M
Cavo USB-C USB 3.1 a USB-C type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB Type-C

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m
USB31AC1M
Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m

Cavo USB-A a USB Tipo C | Con certificazione USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m
USB31CUB1M
Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m

Questo resistente cavo da 1 m consente il collegamento di dispositivi USB Micro-B a un host USB-C

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0
USB2AC2M
Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop anche a grandi distanze

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa
Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m
USB2CB1M
Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un host USB-C

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Cavo USB-C - M/M - 1m - USB 2.0
USB2CC1M
Cavo USB-C - M/M - 1m - USB 2.0

Permette di ricaricare dispositivi USB 2.0 USB-C, come MacBook o Chromebook, da un caricatore da parete USB-C CA

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa
Cavo USB-C da 2m - M/M - USB 2.0
USB2CC2M
Cavo USB-C da 2m - M/M - USB 2.0

Consente di ricaricare i dispositivi USB-C USB 2.0 anche a grandi distanze

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa