StarTech.com

Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 2m

Alimentazione per i dispositivi USB Type-C

ID prodotto: USB2C5C2M

  • Certificato USB-IF
  • Uscita di potenza fino a 5 A per la ricarica rapida dei dispositivi mobili e l'alimentazione di un computer laptop USB-C
  • Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
19,99 € EUR IVA esclusa
21,59 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Alimentazione
Power Delivery 100W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.6 cm [0.2 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/26 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 111 g [3.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 116 g [4.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 50cm
USB2C5C50CM
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 50cm

Alimentazione dei dispositivi USB Type-C senza ingombro di cavi

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 1m
USB2C5C1M
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 1m

Alimentazione per i dispositivi USB Type-C

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-C con PD 5A - M/M - Bianco da 2m - USB 2.0 - Certificato USB-IF
USB2C5C2MW
Cavo USB-C a USB-C con PD 5A - M/M - Bianco da 2m - USB 2.0 - Certificato USB-IF

Alimentazione per i dispositivi USB Type-C

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 3m
USB2C5C3M
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 3m

Consente di alimentare i dispositivi USB Type-C situati a distanze maggiori

23,99 € IVA esclusa
25,91 € IVA inclusa
Cavo USB-C con Power Delivery (5A) - M/M - Certificato USB 2.0 da 4m
USB2C5C4M
Cavo USB-C con Power Delivery (5A) - M/M - Certificato USB 2.0 da 4m

Consente di alimentare i dispositivi USB Type-C situati a distanze maggiori

23,99 € IVA esclusa
25,91 € IVA inclusa