StarTech.com

Cavo USB-C a USB-C 5A PD - M/M - Bianco - 4m - USB 2.0 - Conforme USB-IF

Consente di alimentare i dispositivi USB Type-C situati a distanze maggiori

ID prodotto: USB2C5C4MW

  • Certificato USB-IF
  • Consente di alimentare un computer portatile USB-C o di caricare rapidamente i dispositivi mobili, con uscita di potenza fino a 5 amp
  • Il cavo bianco è un complemento ideale per un Apple MacBook
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
23,99 € EUR IVA esclusa
25,91 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Alimentazione
Power Delivery 100W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Bianco
Diametro filo 24/26 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 4 m [13.1 ft]
Lunghezza prodotto 4 m [13.1 ft]
Peso prodotto 200 g [7.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 208 g [7.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C a USB-C con PD 5A - M/M - Bianco da 2m - USB 2.0 - Certificato USB-IF
USB2C5C2MW
Cavo USB-C a USB-C con PD 5A - M/M - Bianco da 2m - USB 2.0 - Certificato USB-IF

Alimentazione per i dispositivi USB Type-C

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 50cm
USB2C5C50CM
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 50cm

Alimentazione dei dispositivi USB Type-C senza ingombro di cavi

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 1m
USB2C5C1M
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 1m

Alimentazione per i dispositivi USB Type-C

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 2m
USB2C5C2M
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 2m

Alimentazione per i dispositivi USB Type-C

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 3m
USB2C5C3M
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 3m

Consente di alimentare i dispositivi USB Type-C situati a distanze maggiori

23,99 € IVA esclusa
25,91 € IVA inclusa
Cavo USB-C con Power Delivery (5A) - M/M - Certificato USB 2.0 da 4m
USB2C5C4M
Cavo USB-C con Power Delivery (5A) - M/M - Certificato USB 2.0 da 4m

Consente di alimentare i dispositivi USB Type-C situati a distanze maggiori

23,99 € IVA esclusa
25,91 € IVA inclusa