StarTech.com

Cavo sottile KVM, PS/2 3 in 1, 1,8 m

Collega video VGA e tastiera e mouse PS/2 utilizzando un unico cavo KVM sottile

ID prodotto: SVECON6

  • Il cavo KVM modellato 3 in 1 riduce l'ingombro e i grovigli di cavi.
  • Il design a cavo singolo consente il collegamento di VGA, tastiera e mouse PS/2.
  • Il cavo video è realizzato con un mini cavo coassiale per un'eccellente limpidezza delle immagini.
10,99 € EUR IVA esclusa
11,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 191 g [6.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 12.6 cm [5 in]
Package Width 27 mm [1.1 in]
Peso spedizione (confezione) 191 g [6.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo sottile KVM, PS/2, 3 in 1 - 1 m c.a. (6ft)

Certificazioni

Accessori