StarTech.com

Cavo KVM USB ultra-sottile 2 in 1 4,5 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

ID prodotto: SVECONUS15

  • Il design a cavo singolo consente il collegamento di VGA, tastiera e mouse USB.
  • I connettori sono codificati per colore secondo le specifiche PC99 per una semplice installazione.
  • Il cavo video è realizzato con un mini cavo coassiale per un'eccellente limpidezza delle immagini.
26,99 € EUR IVA esclusa
29,15 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 4.6 m [15 ft]
Lunghezza prodotto 4.6 m [15 ft]
Peso prodotto 346 g [12.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 356 g [12.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo KVM VGA USB 2 in 1 4,5 m

Certificazioni