StarTech.com

Cavo KVM ultra sottile USB 2 in 1 da 1,8m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

ID prodotto: SVECONUS6

  • Il design a cavo singolo consente il collegamento di VGA, tastiera e mouse USB.
  • I connettori sono codificati per colore secondo le specifiche PC99 per una semplice installazione.
  • Il cavo video è realizzato con un mini cavo coassiale per un'eccellente limpidezza delle immagini.
12,99 € EUR IVA esclusa
14,03 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 181 g [6.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 190 g [6.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo sottile KVM, USB, 2 in 1 - 1 m c.a. (6ft)

Certificazioni