StarTech.com

Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1 - 3 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

ID prodotto: SVECONUS10

  • Il design a cavo singolo consente il collegamento di VGA, tastiera e mouse USB.
  • I connettori sono codificati per colore secondo le specifiche PC99 per una semplice installazione.
  • Il cavo video è realizzato con un mini cavo coassiale per un'eccellente limpidezza delle immagini.
18,99 € EUR IVA esclusa
20,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 259 g [9.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 266 g [9.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1, 3 m c.a. (10ft)

Certificazioni