Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo QSFP+ a connessione diretta da 10 m - Compatibile con Cisco QSFP-H40G-ACU10M

ID prodotto: QSFPH40GAC10

Nuovo

Un economico cavo Twinax attivo in rame per collegare un dispositivo di rete Cisco QSFP+ da 40 GbE

Caratteristiche
  • Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco QSFP-H40G-ACU10M

  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica

  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • 0,25 mm2, impedenza di 100 ohm

  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

  • Conforme agli standard per connettori SFF-8436

  • Alimentazione a basso consumo:< 0.5 W

Disponibile in
973,99 € EUR IVA esclusa
1 051,91 € IVA inclusa

ID: QSFPH40GAC10

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo QSFP+ 40G offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo twinaxial attivo che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo è pensato per impieghi a media distanza, come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto QSFPH40GAC10 è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Cisco® QSFP-H40G-ACU10M.

Applicazioni
  • Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
  • Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cavo Active Copper Cable
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 10 m [32.8 ft]
Lunghezza prodotto 10 m [32.8 ft]
Peso prodotto 520 g [18.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 570 g [20.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Certificazioni
Nuovo
Cavo QSFP+ a connessione diretta da 5 m - Compatibile con Cisco QSFP-H40G-ACU5M
QSFPH40GACU5

Cavo QSFP+ a connessione diretta da 5 m - Compatibile con Cisco QSFP-H40G-ACU5M

Un economico cavo Twinax attivo in rame per collegare un dispositivo di rete Cisco QSFP+ da 40 GbE

686,99 € IVA esclusa
741,95 € IVA inclusa

Nuovo
Cavo QSFP+ a connessione diretta da 7 m - Compatibile con Cisco QSFP-H40G-ACU7M
QSFPH40GACU7

Cavo QSFP+ a connessione diretta da 7 m - Compatibile con Cisco QSFP-H40G-ACU7M

Un economico cavo Twinax attivo in rame per collegare un dispositivo di rete Cisco QSFP+ da 40 GbE

809,99 € IVA esclusa
874,79 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.