StarTech.com

Cavo KVM USB da 3m per Console StarTech.com Montabile ad Armadio Rack

Cavo KVM USB per Console | VGA & USB | Cablato con Singolo Connettore | Per Console e KVM LCD

ID prodotto: RKCONSUV10

  • Sala server ordinata grazie a un cavo VGA e USB KVM che si combina in un unico connettore sul lato KVM
  • Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200 o 1080p
  • Disponibile in varie lunghezze, il cavo si adatta alle diverse configurazioni del rack
59,99 € EUR IVA esclusa
64,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Larghezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 230 g [8.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 200 mm [7.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 1 cm [0.4 in]
Peso spedizione (confezione) 235 g [8.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo KVM

Certificazioni