Home Gestione server Server Rack

I nostri server rack e accessori consentono di sfruttare al massimo la capacità di archiviazione della sala server.

La nostra gamma offre una piattaforma stabile e durevole per le preziose apparecchiature di rete e AV. Possiamo aiutare a:

  • Conservare ordinatamente e proteggere le apparecchiature
  • Assicurare accesso e monitoraggio in tutta facilità
  • Gestire problemi legati al raffreddamento e al flusso d'aria
  • Gestire i problemi dei cavi per ridurre l'ingombro
  • Inserire le apparecchiature correttamente in questo spazio con diverse dimensioni e opzioni di montaggio
Risultati da 21 a 30 di 59
Armadio Server Rack 12U rifinito in legno con rotelle a profondita regolabile -  fino a 136kg
RKWOODCAB12
Armadio Server Rack 12U rifinito in legno con rotelle a profondita regolabile - fino a 136kg

Consente l'archiviazione discreta delle apparecchiature IT in ufficio con un elegante armadio server con finitura in legno

1 117,99 € IVA esclusa
1 207,43 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 19,7
RK1224WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 19,7" (50cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

601,99 € IVA esclusa
650,15 € IVA inclusa
Rack per Server - Armadio Server con profondità da 31
RK1233BKM
Rack per Server - Armadio Server con profondità da 31" - 12U

Protezione efficace di server, dispositivi di rete e di telecomunicazione in questo armadietto da 12U per server o reti

754,99 € IVA esclusa
815,39 € IVA inclusa
Rack Armadio per Montaggio a Parete con Mensola Incorporata - Accaio - 8U
WALLSHELF8U
Rack Armadio per Montaggio a Parete con Mensola Incorporata - Accaio - 8U

Consente di montare dispositivi di telecomunicazione, rete e server alla parete e conservare le apparecchiature non montabili in rack nello scaffale integrato

202,99 € IVA esclusa
219,23 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 9U - fino a 17
RK9WALM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 9U - fino a 17" (43cm) di profondità

Armadietto per apparecchiature di rete da montare a una parete

318,99 € IVA esclusa
344,51 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 18U - Armadio a Cerniera fino a 20
RK1820WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 18U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

773,99 € IVA esclusa
835,91 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

587,99 € IVA esclusa
635,03 € IVA inclusa
Armadio server rack montaggio a parete 6U 50 cm ca. con sportello in acrilico
RK619WALLGB
Armadio server rack montaggio a parete 6U 50 cm ca. con sportello in acrilico

Questo armadio a parete 6U con serratura consente di montare in modo sicuro le apparecchiature di rete e telecom

332,99 € IVA esclusa
359,63 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 15U - Armadio a Cerniera fino a 16.1
RK1520WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 15U - Armadio a Cerniera fino a 16.1" (40,9cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

584,99 € IVA esclusa
631,79 € IVA inclusa