Home Gestione server Server Rack

I nostri server rack e accessori consentono di sfruttare al massimo la capacità di archiviazione della sala server.

La nostra gamma offre una piattaforma stabile e durevole per le preziose apparecchiature di rete e AV. Possiamo aiutare a:

  • Conservare ordinatamente e proteggere le apparecchiature
  • Assicurare accesso e monitoraggio in tutta facilità
  • Gestire problemi legati al raffreddamento e al flusso d'aria
  • Gestire i problemi dei cavi per ridurre l'ingombro
  • Inserire le apparecchiature correttamente in questo spazio con diverse dimensioni e opzioni di montaggio
Risultati da 31 a 40 di 59
Armadio portatile per server Rack con maniglie - 9U
RK960CP
Armadio portatile per server Rack con maniglie - 9U

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo server rack portatile con rotelle

454,99 € IVA esclusa
491,39 € IVA inclusa
Rack Armadio per Montaggio a Parete con Mensola Incorporata - Accaio - 4U
WALLSHELF4U
Rack Armadio per Montaggio a Parete con Mensola Incorporata - Accaio - 4U

Consente di montare dispositivi di telecomunicazione, rete e server alla parete e conservare le apparecchiature non montabili in rack nello scaffale integrato

144,99 € IVA esclusa
156,59 € IVA inclusa
Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19
RK12OD
Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

Questa coppia di staffe a giorno consente di montare piccoli dispositivi digitali o audio/video direttamente sulla scrivania

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 9U - Armadio a Cerniera fino a 18,9
RK920WALM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 9U - Armadio a Cerniera fino a 18,9" (48cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall

410,99 € IVA esclusa
443,87 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 6U - fino a 17
RK616WALM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 6U - fino a 17" (43cm) di profondità

Armadietto per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete

240,99 € IVA esclusa
260,27 € IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete per Rack 8U in accaio da 12
WALLMOUNT8
Staffa per montaggio a parete per Rack 8U in accaio da 12" di profondità

Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici, come ad esempio patch panel o switch di rete

96,99 € IVA esclusa
104,75 € IVA inclusa
Armadio Server Rack 25U - Profondità di 37
RK2537BKM
Armadio Server Rack 25U - Profondità di 37" (94cm)

Armadietto per server o apparecchiature di rete che assicura una protezione efficace per i server, i dispositivi di rete e le apparecchiature di telecomunicazione

1 373,99 € IVA esclusa
1 483,91 € IVA inclusa
Server rack 12U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22
RK1219WALLOH
Server rack 12U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"

Consente il montaggio a parete del server o dei dispositivi di rete con un design del rack a cerniera per agevolare l'accesso e la manutenzione

414,99 € IVA esclusa
448,19 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 32
RK1232WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 32" (81cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

738,99 € IVA esclusa
798,11 € IVA inclusa