StarTech.com

Armadio server rack 42U a giorno, 4 staffe e profondità regolabile - Imballaggio piatto con ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci di gestione dei cavi

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 42U regolabile

ID prodotto: 4POSTRACK42

  • Design a giorno da 42U
  • Profondità di montaggio regolabile da 22 a 40"
  • Supporta una capacità di carico statico di 600 kg
Ulteriori Informazioni
  • Marcature per unità rack (U) e regolazione della profondità di facile lettura
  • Ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci di gestione dei cavi inclusi
  • Preforato per il fissaggio del rack direttamente al pavimento
  • Facile da assemblare
  • Imballaggio piatto per una spedizione agevole
416,99 € EUR IVA esclusa
450,35 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il server rack 42U 4POSTRACK42 permette di alloggiare server, apparecchiature di rete e per telecomunicazioni in un robusto rack a giorno con profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack da 42U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio (22 - 40") che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 600 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione per rack che consenta di risparmiare tempo ed evitare problemi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack adattandolo al proprio ambiente.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Montaggio più semplice delle apparecchiature grazie alle marcature di facile lettura per le unità (U) e profondità
  • Il design con profondità regolabile permette di adattare facilmente il rack alla propria apparecchiatura
  • Utilizzando gli accessori opzionali è possibile personalizzare il rack adattandolo al proprio ambiente

Applicazioni

Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete

Adatto per apparecchiature montabili in rack iche non richiedono la sicurezza a livello di rack

Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails
Altezza U 42U
Blocco a chiave No
Gestione cavi Sì D-Rings
Ladder Offset 15 mm [0.6 in]
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M6
Ruote orientabili Incluso
Side Panel(s) Key Lock No
Standard del settore EIA-310-D
DIN 41494
EIA/ECA-310-E
IEC 60297-3-100
Tipo frame A giorno
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Aperto
Tools Included
U Markings
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 600 kg [1326 lb]
Note/requisiti speciali
Nota 4 rotelle, 18 bulloni per rotelle M6, 18 dadi a colletto per rotelle M6, 18 rondelle per rotelle M6, 50 bulloni di montaggio M8, 50 rondelle di montaggio M8, 50 rondelle a bicchiere in PVC, 50 dadi in gabbia M6, 50 bulloni a stella M6, 4 cavi di massa, 4 piedini regolabili, cacciavite a stella, chiave M6, chiave M8, 4 bulloni M6 per cavo di massa (corti), 4 rondelle di bloccaggio M6 per cavo di massa, 24 fermi per cavo, 24 viti per fermi per cavo.
Caratteristiche fisiche
Altezza con ruote orientabili 204 cm [80.3 in]
Altezza interna 1871.5 mm [73.7 in]
Altezza prodotto 1970 mm [77.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 604 mm [23.8 in]
Lunghezza prodotto 1048 mm [41.3 in]
Peso prodotto 38.5 kg [85.1 lb]
Profondità di montaggio massima 1017 mm [40 in]
Profondità di montaggio minima 560 mm [22 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto
Peso spedizione (confezione) 41 kg [90.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Guida verticale sinistra
2 - Guida verticale destra
2 - Staffa di base
8 - Sezione angolare
4 - Sezione centrale
2 - Staffa superiore
48 - Bullone M8
48 - Rondella M8
1 - Cacciavite Phillips
1 - Chiave M6 (10 mm)
1 - Chiave M8 (13 mm)
50 - Dado ingabbiato M6
50 - Rondella concava in PVC
50 - Vite con testa a croce M6
24 - Gancio gestione cavi
24 - Vite di montaggio gancio
4 - Ruote orientabili
4 - Piedini di livellamento
16 - Vite M6
16 - Rondella piana M6
16 - Dado flangiato M6
4 - Cavi di messa a terra

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 12U con profondita' regolabile
4POSTRACK12U
Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 12U con profondita' regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U regolabile

315,99 € IVA esclusa
341,27 € IVA inclusa
Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 25U con profondita' regolabile
4POSTRACK25U
Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 25U con profondita' regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U regolabile

369,99 € IVA esclusa
399,59 € IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads

Manuali:
Schede tecniche