StarTech.com

Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

ID prodotto: RK219WALLV

  • Costruita secondo gli standard dei rack EIA-310 a 19''
  • In robusto acciaio per offrire lunga durata
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con la maggior parte delle attrezzature montabili a rack 19''
  • Fornita completamente assemblata con viti e dadi ingabbiati per il montaggio dell'attrezzatura
  • Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40,60 cm per garantire stabilità e offrire la possibilità di montaggio con bulloni standard
  • Le attrezzature possono essere montate a parete in verticale o in orizzontale sotto la scrivania
66,99 € EUR IVA esclusa
72,35 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 2U
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio L-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Prestazioni
Weight Capacity 56.7 kg [125.3 lb]
Note/requisiti speciali
Nota La confezione comprende le viti da 1,5” per il montaggio su superfici in legno, in caso di materiale diverso saranno necessari attrezzi aggiuntivi.
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Tipo enclosure Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 10.5 cm [4.1 in]
Larghezza prodotto 50.4 cm [19.8 in]
Lunghezza prodotto 15.1 cm [5.9 in]
Peso prodotto 748.7 g [26.4 oz]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 11.6 cm [4.6 in]
Package Length 53.3 cm [21 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa per montaggio a parete in verticale
8 - Dadi ingabbiati M5
8 - Viti M5
6 - viti per legno
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19
RK12OD
Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

Questa coppia di staffe a giorno consente di montare piccoli dispositivi digitali o audio/video direttamente sulla scrivania

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa
Staffa di montaggio a parete 6U per pannello patch - 35 cm di profondità
WALLMOUNT6
Staffa di montaggio a parete 6U per pannello patch - 35 cm di profondità

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

66,99 € IVA esclusa
72,35 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH1
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

Accessori