StarTech.com

Kit switch KVM PS/2 4 porte colore nero con cavi

Questo kit completo di cavi consente di controllare 4 computer PS/2 a un video VGA

ID prodotto: SV411K

  • Gli esclusivi cavi 3 in 1 permettono di evitare che i connettori di tastiera e mouse si allentino
  • Supporta l'emulazione di mouse e tastiera PS/2 per un avvio del PC senza errori
  • Tutti i cavi sono connessi nel lato posteriore per maggiore sicurezza e ordine
Ulteriori Informazioni
  • Inserimento tastiera e mouse con funzione hot-plug, per non dover spegnere il kit KVM o il PC
  • Supporta MS IntelliMouse(Pro), Explorer, mouse ottico
  • Intervallo di scansione automatica: 3, 8, 15, 30 secondi
84,99 € EUR IVA esclusa
91,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC PS/2
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 4
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Lunghezza max cavo 2 x 1,2 m e
2 x 1,8 m incluso
MTBF 144000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1440
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Connettori host 4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 86 mm [3.4 in]
Lunghezza prodotto 18.5 cm [7.3 in]
Peso prodotto 328 g [11.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 94 mm [3.7 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 18.4 cm [7.2 in]
Peso spedizione (confezione) 1.3 kg [2.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM compatto 4 porte
4 - Cavi KVM
1 - Confezione di piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM professionale VGA USB a 4 porte con hub
SV431USB
Switch KVM professionale VGA USB a 4 porte con hub

Consente di gestire fino a 4 PC o Mac e condividere periferiche USB tra tutti i computer collegati

119,99 € IVA esclusa
129,59 € IVA inclusa

Accessori