StarTech.com

Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi

Consente di controllare 4 PC dotati di DVI, USB con un singolo set di periferiche grazie alla funzione USB Dynamic Device Mapping evitando i ritardi di commutazione

ID prodotto: SV431DVIUDDM

  • Tecnologia DDM USB e design Dual Core per una commutazione senza ritardi
  • Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200
  • Supporta la copia DDC e l'emulazione su tutte le porte
Ulteriori Informazioni
  • Comprende quattro cavi KVM da 1,8 m (USB/DVI)
  • Hub USB 2.0 a 2 porte integrato
  • Scelta del computer tramite tasti di scelta rapida selezionabili grazie alla funzione one touch e i pulsanti sul pannello frontale
  • Nessun driver o software necessario
390,99 € EUR IVA esclusa
422,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 4
Tipo video PC DVI
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - RJ-45 Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettori host 4 - DVI-I (29 pin) Femmina
4 - USB B (4 pin) Femmina
Interfacce console 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No additional software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 4 - Indicatori selezione PC
4 - Indicatori selezione tasti di scelta rapida
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2.0A
Corrente ingresso 0.4A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Umidità 0~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13.8 cm [5.4 in]
Lunghezza prodotto 66 mm [2.6 in]
Peso prodotto 1.1 kg [2.5 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 13.1 cm [5.2 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 35 cm [13.8 in]
Peso spedizione (confezione) 3.4 kg [7.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
4 - Cavi KVM USB DVI-D 1,8 m
1 - Cavo per aggiornamento firmware
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi
SV231USBDDM
Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi

Consente di controllare 2 PC VGA dotati di USB con un singolo set di periferiche con USB Dynamic Device Mapping per evitare i ritardi di commutazione

280,99 € IVA esclusa
303,47 € IVA inclusa

Accessori