StarTech.com

Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi

Consente di controllare 2 PC VGA dotati di USB con un singolo set di periferiche con USB Dynamic Device Mapping per evitare i ritardi di commutazione

ID prodotto: SV231USBDDM

  • Tecnologia DDM USB e design Dual Core per una commutazione senza ritardi
  • Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1440
  • Comunicazione Full DDC costante per un corretto rilevamento dei display
Ulteriori Informazioni
  • Comprende cavi KVM da 1,8 m (USB/VGA)
  • Hub USB 2.0 a 2 porte integrato
  • Scelta del computer tramite tasti di scelta rapida selezionabili grazie alla funzione one touch e i pulsanti sul pannello frontale
  • Nessun driver o software necessario
280,99 € EUR IVA esclusa
303,47 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 757.542 ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920x1440
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - RJ-45 Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettori host 2 - USB B (4 pin) Femmina
2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No additional software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 2 - Indicatori selezione PC
4 - Indicatori selezione tasti di scelta rapida
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2.0A
Corrente ingresso 0.4A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Umidità 0~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.4 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 76 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 16.5 cm [6.5 in]
Peso prodotto 520 g [18.4 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 34.8 cm [13.7 in]
Package Width 25.3 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
2 - Cavi KVM USB VGA 1,8 m
1 - Cavo per aggiornamento firmware
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi
SV431DVIUDDM
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi

Consente di controllare 4 PC dotati di DVI, USB con un singolo set di periferiche grazie alla funzione USB Dynamic Device Mapping evitando i ritardi di commutazione

390,99 € IVA esclusa
422,27 € IVA inclusa

Accessori