StarTech.com

Switch KVM DisplayPort a 2 porte - 4K 60Hz

KVM con USB | Conforme TAA | Hub USB 3.0 | DisplayPort 1.2 | Audio Analogico e Digitale

ID prodotto: SV231DPU34K

  • Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA del governo statunitense
  • Maggiore produttività grazie alle porte che consentono di collegare fino a 2 computer multimediali HD
  • Elevata qualità delle immagini con risoluzione 4K a 60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Elimina la necessità di acquistare apparecchiature supplementari grazie all'hub USB 3.0 a 2 porte integrato
  • Compatibilità audio completa con il supporto dell'audio digitale e connettori audio separati da 3,5 mm
496,99 € EUR IVA esclusa
536,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB 3.0
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Standard del settore USB 3.0
DisplayPort 1.2
HDCP 2.2
Tipo video PC DisplayPort
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 60000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 a 60 Hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Specifiche audio stereo a 2 canali
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
2 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Interfacce console 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 2 - Verde
2 - Rosso
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18 W
Corrente di uscita 1.5A
Corrente ingresso 0.6A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0℃ ~ 40℃
Temperatura di conservazione -10℃ ~ 60℃
Umidità 0% - 80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4 cm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16 cm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 0.6 kg [1.3 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 23.8 cm [9.4 in]
Package Width 18.9 cm [7.4 in]
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
4 - Piedini in gomma
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz

Consente di accedere a computer a doppio monitor e due periferiche USB condivise da un’unica stazione di lavoro

501,99 € IVA esclusa
542,15 € IVA inclusa
Switch KVM a 4 porte DisplayPort - 4K 60 Hz
SV431DPUA2
Switch KVM a 4 porte DisplayPort - 4K 60 Hz

KVM DisplayPort 1.2 | Conforme TAA | Hub USB 2.0 | Audio Digitale HD 7.1

578,99 € IVA esclusa
625,31 € IVA inclusa
Switch KVM a 4 porte per Dual DisplayPort - 4k 60Hz
SV431DPDDUA2
Switch KVM a 4 porte per Dual DisplayPort - 4k 60Hz

Lo switch KVM per due monitor a quattro porte consente di associare due display 4K a 60 Hz controllando quattro computer Mac e PC connessi

1 033,99 € IVA esclusa
1 116,71 € IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K
SV431DPU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

Permette di controllare quattro computer DP utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

566,99 € IVA esclusa
612,35 € IVA inclusa
Switch Commutatore KVM con hub USB 2.0 incorporato - Ultra HD 4K @ 30hz
SV231DPU2
Switch Commutatore KVM con hub USB 2.0 incorporato - Ultra HD 4K @ 30hz

Consente di controllare due PC dotati di DisplayPort e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche

125,99 € IVA esclusa
136,07 € IVA inclusa
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB
SV211DPUA
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di DisplayPort® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

125,99 € IVA esclusa
136,07 € IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 2 porte  mini DisplayPort con Hub USB 2.0 incorporato - mDP KVM - 4k @ 60hz
SV231MDPU2
Switch Commutatore KVM a 2 porte mini DisplayPort con Hub USB 2.0 incorporato - mDP KVM - 4k @ 60hz

L’utilizzo di questo switch KVM DP 1.2 permette il controllo di 2 computer dotati di Mini DisplayPort con monitor, tastiera e mouse singoli

136,99 € IVA esclusa
147,95 € IVA inclusa
Switch KVM a 4 Porte HDMI - 4K 30Hz - Doppio Display
SV431DHD4KU
Switch KVM a 4 Porte HDMI - 4K 30Hz - Doppio Display

Il supporto di questo switch KVM HDMI 4K per doppio monitor consente di controllare quattro computer HDMI con un unico mouse, una sola tastiera e doppio monitor con risoluzione fino a 4K a 30 Hz

895,99 € IVA esclusa
967,67 € IVA inclusa

Accessori