StarTech.com

Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz

Consente di accedere a computer a doppio monitor e due periferiche USB condivise da un’unica stazione di lavoro

ID prodotto: SV231DPDDUA2

  • Massima produttività grazie all'accesso a più computer con due display
  • Pieno controllo multimediale con supporto ausiliario da 3,5 mm
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni Ultra HD 4K a 60 Hz
  • Consente di condividere le periferiche USB grazie all’hub USB a 2 porte incorporato
501,99 € EUR IVA esclusa
542,15 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 2
Porte KVM 2
Tipo video PC DisplayPort
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 138000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Proporzioni 16:9
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 2 - USB B (4 pin) Femmina
4 - DisplayPort (20 pin) Femmina
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Interfacce console 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 2 - LED computer
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.8 cm [2.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16.1 cm [6.3 in]
Peso prodotto 734 g [25.9 oz]
Profondità prodotto 100 mm [3.9 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 97 mm [3.8 in]
Package Length 24.9 cm [9.8 in]
Package Width 18.6 cm [7.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
4 - Piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K
SV431DPU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

Permette di controllare quattro computer DP utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

566,99 € IVA esclusa
612,35 € IVA inclusa
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB
SV211DPUA
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di DisplayPort® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

125,99 € IVA esclusa
136,07 € IVA inclusa
Switch Commutatore KVM con hub USB 2.0 incorporato - Ultra HD 4K @ 30hz
SV231DPU2
Switch Commutatore KVM con hub USB 2.0 incorporato - Ultra HD 4K @ 30hz

Consente di controllare due PC dotati di DisplayPort e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche

125,99 € IVA esclusa
136,07 € IVA inclusa

Accessori