StarTech.com

Switch KVM DVI a 4 porte per Doppio Monitor con Hub USB 3.0

Switch KVM USB 3.0 | Conforme TAA | Risoluzione Digitale 1920x1200 | Microfono e Audio Stereo

ID prodotto: SV431DD2DU3A

  • Switch KVM che consente di controllare fino a 4 computer multimediali da un'unica workstation
  • Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA del governo statunitense
  • Maggiore produttività grazie al supporto di una workstation con due monitor
Ulteriori Informazioni
  • Condivisione semplificata di periferiche attraverso l'hub USB 3.0 a 2 porte integrato
  • Elevata qualità delle immagini con risoluzioni DVI digitali pari a 1920x1200
586,99 € EUR IVA esclusa
633,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB 3.0
Montaggio a rack No
Multimonitor 2
Porte KVM 4
Tipo video PC DVI
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1536 @ 85Hz
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate Minimum 640 x 480
scansione automatica 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Supporto DVI Sì - Single Link
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 8 - DVI-I (29 pin) Femmina Input
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femmina
Interfacce console 2 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femmina Input
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 4 - Rosso
4 - Verde
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18 W
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 9 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0~40 degree C
Temperatura di conservazione -20~60 degree C
Umidità 0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.6 cm [2.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25.3 cm [10 in]
Lunghezza prodotto 0 mm [0 in]
Peso prodotto 1.3 kg [2.9 lb]
Profondità prodotto 100 mm [3.9 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 26.8 cm [10.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 300 g [10.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz

Consente di accedere a computer a doppio monitor e due periferiche USB condivise da un’unica stazione di lavoro

501,99 € IVA esclusa
542,15 € IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 4 Porte HDMI con Hub USB 3.0 - 1080p
SV431HDU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte HDMI con Hub USB 3.0 - 1080p

Permette di controllare quattro computer HDMI utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

504,99 € IVA esclusa
545,39 € IVA inclusa
Switch KVM cavo HDMI USB 2 porte con audio e switch remoto – Alimentazione USB
SV211HDUA
Switch KVM cavo HDMI USB 2 porte con audio e switch remoto – Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di HDMI® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

118,99 € IVA esclusa
128,51 € IVA inclusa
Switch KVM DVI a 4 porte Dual-Monitor Dual-Link con Hub USB 3.0
SV431DL2DU3A
Switch KVM DVI a 4 porte Dual-Monitor Dual-Link con Hub USB 3.0

Switch DVI KVM | Conforme TAA | Risoluzione Digitale 2560x1600 | Audio Stereo

824,99 € IVA esclusa
890,99 € IVA inclusa

Accessori