StarTech.com

Switch KVM a 4 Porte HDMI - 4K 30Hz - Doppio Display

Il supporto di questo switch KVM HDMI 4K per doppio monitor consente di controllare quattro computer HDMI con un unico mouse, una sola tastiera e doppio monitor con risoluzione fino a 4K a 30 Hz

ID prodotto: SV431DHD4KU

  • Qualità video ad alta definizione con supporto per doppio display 4K a 30 Hz
  • Due porte USB 3.0 integrate e porte per mouse/tastiera HID indipendenti
  • Nessun driver o software necessario
Ulteriori Informazioni
  • Supporto ausiliario da 3,5 mm separato
  • Supporta la commutazione tramite pulsanti e combinazione di tasti
895,99 € EUR IVA esclusa
967,67 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack
Multimonitor 2
Porte KVM 4
Tipo video PC HDMI
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 168000 Ore
Risoluzioni digitali massime 3840 x2160 @ 30Hz
scansione automatica 3, 8, 15 e 30 secondi
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 8 - HDMI
4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Interfacce console 2 - HDMI
4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Indicatori
Indicatori LED 4 - LED che indica lo stato della sorgente e il PC selezionato
1 - LED alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18W
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C~40°C
Temperatura di conservazione -10°C~60°C
Umidità 0%~80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.3 cm [2.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 22 cm [8.7 in]
Peso prodotto 1.2 kg [2.7 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 29.5 cm [11.6 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
1 - guida di avvio rapido
4 - Piedini in gomma
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz

Consente di accedere a computer a doppio monitor e due periferiche USB condivise da un’unica stazione di lavoro

501,99 € IVA esclusa
542,15 € IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 4 Porte HDMI con Hub USB 3.0 - 1080p
SV431HDU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte HDMI con Hub USB 3.0 - 1080p

Permette di controllare quattro computer HDMI utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

504,99 € IVA esclusa
545,39 € IVA inclusa
Switch KVM cavo HDMI USB 2 porte con audio e switch remoto – Alimentazione USB
SV211HDUA
Switch KVM cavo HDMI USB 2 porte con audio e switch remoto – Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di HDMI® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

118,99 € IVA esclusa
128,51 € IVA inclusa

Accessori