Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSwitch Commutatore KVM con hub USB 2.0 incorporato - Ultra HD 4K @ 30hz
Consente di controllare due PC dotati di DisplayPort e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche
ID prodotto: SV231DPU2
- Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K
- Massima produttività grazie all'accesso a più sistemi
- Funzionamento senza problemi con la commutazione dai tasti di scelta rapida ai pulsanti (i tasti di scelta rapida sono supportati solo in Windows)
- Supporto audio digitale 7.1
- Supporto completo plug-and-play con tastiere, mouse e periferiche connesse via USB
- Supporta risoluzioni fino a 3840 x 2160 @ 30Hz
- Nessun driver o software necessario
- Supporta DDC2B pass-through
- Utilizzabile con adattatori DisplayPort, HDMI e DVI
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo versatile switch KVM USB consente di condividere una workstation DisplayPort tra due sistemi di computer, offrendo il controllo di monitor DP, tastiera e mouse nonché di una periferica USB aggiuntiva.
Per garantire la compatibilità con la configurazione utilizzata, questo switch KVM è stato sottoposto a rigidi test con le piattaforme più diffuse tra cui computer Windows®, Linux® e Mac ed è alimentato dalle periferiche USB, vale a dire che non richiede una fonte di alimentazione esterna.
Eccezionale qualità delle immagini 4K
Grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K a 30 Hz, è sorprendente come questo KVM DisplayPort sia in grado di gestire senza problemi i contenuti con elementi grafici complessi. Con una risoluzione quattro volte superiore all'alta definizione 1080p, le prestazioni perfette fanno di questo switch la soluzione ideale per le applicazioni ad elevato consumo di risorse quali la grafica, la progettazione CAD/CAM o le immagini mediche (RM, diagnostica radiologica, ecc.).
Inoltre, lo switch KVM supporta display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro.
Accesso a più sistemi
Essendo dotato di DisplayPort 1.1 con audio digitale 7.1, nonché di un hub USB a 3 porte per tastiera, mouse e una periferica USB aggiuntiva, questo switch KVM è ideale per l'accesso a due sistemi separati utilizzando la stessa workstation: perfetto per il controllo del server, semplifica inoltre l'accesso a più sistemi di computer.
Funzionamento senza problemi
Questo KVM a 2 porte assicura un funzionamento senza problemi grazie alla commutazione hardware e software, fornendo una soluzione semplice ma completa per la commutazione tra ogni computer collegato. Il software di commutazione incluso offre la commutazione on-demand grazie all’interfaccia video intuitiva. Quando si lavora con computer Windows è disponibile anche il controllo con tasti di scelta rapida, inoltre è presente uno switch di commutazione di facile accesso, situato sulla parte anteriore.
Note:
- Per raggiungere la risoluzione massima di 4K a 30 Hz, sono necessari una sorgente video e un display che supportino tale risoluzione.
- I comandi degli switch con tasti di scelta rapida sono supportati solo quando si utilizzano computer Windows.
SV231DPU2 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente di conservare la qualità video anche con un KVM DisplayPort, grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K
- Consente di ottimizzare la produttività grazie all'accesso contemporaneo a due computer con uno switch KVM a 2 porte
Applicazioni
Consente di controllare due sistemi di computer da una sola stazione di lavoro
Consente di visualizzare la trasmissione video ad alta risoluzione su dispostivi medici o sanitari quali, ad esempio, le macchine MRI e macchine a raggi-X
Questo switch KVM consente di modificare video ad alta risoluzione
Consente di visualizzare la trasmissione video da un strumentazione per la topografia da satellite grazie al controllo dalla console
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933412 | |
UPC Code | 065030859738 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | No | |
Cavi inclusi | Sì | |
Collegamento a margherita | No | |
Interfaccia PC | USB | |
Montaggio a rack | No | |
Multimonitor | 1 | |
Porte KVM | 2 | |
Standard del settore | HDCP 2.2 | |
Tipo video PC | DisplayPort | |
Prestazioni | ||
Controllo IP | No | |
Hot-Key Selection | Sì | |
Numero massimo di utenti | 1 | |
Risoluzioni digitali massime | 4K - 3840 x 2160 @ 30Hz (supporting video source and display required) | |
Specifiche audio | Audio digitale 7.1 (in base al supporto del display e delle sorgenti video) | |
Specifiche generali | Per raggiungere la risoluzione massima di 4K a 30 Hz, sono necessari una sorgente video e un display che supportino tale risoluzione. I comandi degli switch con tasti di scelta rapida sono supportati solo quando si utilizzano computer Windows. |
|
Supporto DVI | Sì - Dual Link | |
Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No | |
Supporto selezione porte | Pulsante e tasti di scelta rapida | |
Video Revision | DisplayPort 1.1 | |
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettori host | 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina | |
2 - USB B (4 pin) Femmina | ||
Interfacce console | 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina | |
3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina | ||
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Per il supporto audio, il display deve supportare l'audio DisplayPort, inoltre la sorgente e il display devono disporre di revisioni DisplayPort compatibili | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - LED porta 1 attiva | |
1 - LED porta 2 attiva | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 0~80% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 25 mm [1 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 82 mm [3.2 in] | |
Lunghezza cavo | 1.2 m [3.9 ft] | |
Lunghezza prodotto | 177 mm [7 in] | |
Peso prodotto | 342 g [12.1 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 866 g [30.6 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Switch KVM DisplayPort a 2 porte | |
2 - Cavi KVM DisplayPort da 1,2 m | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità
Visualizza piena compatibilita’ OSProdotti correlati
Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz
Consente di accedere a computer a doppio monitor e due periferiche USB condivise da un’unica stazione di lavoro
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K
Permette di controllare quattro computer DP utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB
Permette il controllo di 2 PC dotati di DisplayPort® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio
Accessori
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M
Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort
Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
KVM_Software.zip
Windows Version: 1.0.0.0
Mac Version: 1.0.1
Manuali:
-
SV231DPU2_manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SV231DPU2_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Risoluzione dei problemi
Per trasmettere contenuti con risoluzione 4K a uno schermo DisplayPort a 30 Hz, il monitor deve supportare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrispondenti. Se il monitor è compatibile con la risoluzione 4K a 60 Hz (DP 1.2 o superiore), potrebbe essere necessario configurarlo per la compatibilità con la frequenza a 30 Hz.
Per risolvere il problema, utilizzare i pulsanti del monitor per configurare le impostazioni dello schermo DisplayPort su DP1.1. Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni del monitor, fare riferimento al sito web del produttore.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.