StarTech.com

Pannello Gestione Cavi Orizzontali per Armadi Rack 2U da 19" con anelli guida

Consente di organizzare il cablaggio orizzontale e verticale nel server rack, grazie a una combinazione completa di canaline con denti e ganci con anello a D

ID prodotto: CMPNL2UCD

  • Soluzione di gestione dei cavi efficace, che occupa solo 2U di spazio nel rack
  • Combinazione di canaline con denti orizzontali e grandi ganci con anello a D verticali oppure orizzontali
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
  • Pannello in un unico pezzo per la gestione dei cavi anteriori e posteriori
  • Consente di organizzare e fornire i cavi a 24 clip bloccabili sul retro
  • Struttura in acciaio di elevata qualità
121,99 € EUR IVA esclusa
131,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 2U
Opzioni di montaggio Front and Rear Mount
Orientamento Horizontal
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.8 cm [3.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15.2 cm [6 in]
Lunghezza prodotto 51.6 cm [20.3 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.5 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 56 cm [22 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 2.1 kg [4.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello di gestione cavi combinato 2U
24 - Morsetti per cavi
4 - Viti 5/8" #10-32 UNF
4 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
4 - Viti 5/8" #12-24 UNF
4 - Dadi ingabbiati #12-24 UNC

Certificazioni