StarTech.com

Pannello Cieco per Armadi e Rack con fessure e cerniere 6U - Mascherina Frontale per Rack / Armadi

Permette di migliorare l'organizzazione e l'aspetto del rack mantenendo un semplice accesso e il flusso d'aria grazie al pannello cieco incernierato

ID prodotto: RKPNLHS6U

  • Permette di creare un aspetto ordinato e professionale grazie alla copertura degli spazi inutilizzati del rack
  • Consente di accedere in modo immediato ai componenti del rack grazie a un pannello apribile con cerniere
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Versatili opzioni di installazione con pannello cieco reversibile che è possibile aprire dal lato destro o sinistro.
  • Design senza fessure del pannello, 6U
  • Montaggio in rack standard da 19" a 2 o 4 scaffali
  • Robusta struttura in acciaio
  • Dadi e viti per rack inclusi
46,99 € EUR IVA esclusa
50,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 6U
Gestione del flusso d’aria Senza fessure
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Standard del settore EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 26.5 cm [10.4 in]
Lunghezza prodotto 46.5 cm [18.3 in]
Peso prodotto 1.5 kg [3.2 lb]
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 53.5 cm [21.1 in]
Package Width 28.6 cm [11.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello rack senza fessure, con cerniere 6U
4 - Viti 5/8" #10-32 UNF
4 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni