StarTech.com
Nuovo

Pannello Cieco di chiusura per montaggio su armadi rack da 5U

Compatibile con rack da 19 pollici | 3 anni di garanzia

ID prodotto: RKSECLK5U

  • Le cerniere permettono un facile accesso ai componenti del rack
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Design con serratura di sicurezza per la protezione delle apparecchiature
  • Robusta struttura in acciaio
129,99 € EUR IVA esclusa
140,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Altezza U 5U *4U available for equipment*
Caratteristiche dello sportello anteriore Lucchetto di sicurezza a chiave
Tipo sportello anteriore Acciaio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22.1 cm [8.7 in]
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Larghezza prodotto 7.6 cm [3 in]
Lunghezza prodotto 50.8 cm [20 in]
Peso prodotto 2.4 kg [5.3 lb]
Informazioni confezione
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 26.7 cm [10.5 in]
Package Width 53.8 cm [21.2 in]
Peso spedizione (confezione) 2.9 kg [6.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello di blocco di sicurezza a cerniera
4 - Viti M5
4 - Dadi ingabbiati M5
2 - Chiavi

Certificazioni