StarTech.com

Cassetto archiviazione in acciaio 4U colore nero per rack 19'' e armadi

Consente di aggiungere un cassetto per archiviazione di tipo industriale 4U in server rack o armadi standard da 48 cm

ID prodotto: 4UDRAWER

  • Resistente struttura in acciaio
  • peso massimo: 25 Kg
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Consegna con assemblaggio completo
  • Montabile in qualsiasi rack standard 19'' o armadio
  • Design compatto
192,99 € EUR IVA esclusa
208,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 4U
Gestione cavi No
Gestione del flusso d’aria Senza fessure
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 25 kg [55.3 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza interna 146 mm [5.7 in]
Colore Nero
Larghezza interna 402 mm [15.8 in]
Peso prodotto 8.8 kg [19.5 lb]
Profondità interna 352 mm [13.9 in]
Informazioni confezione
Package Height 20.9 cm [8.2 in]
Package Length 52.8 cm [20.8 in]
Package Width 44.6 cm [17.6 in]
Peso spedizione (confezione) 9.8 kg [21.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cassetto archiviazione 4U

Certificazioni