StarTech.com

Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - Profondità 45cm

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

ID prodotto: CABSHELFHD

  • Robusto ripiano per montaggio a rack fisso 2U
  • Adatto a tutti i server rack standard da 19''
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Sostiene un peso massimo di 56 kg
  • Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 2,3 mm
  • Design per montaggio frontale
77,99 € EUR IVA esclusa
84,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 2U
Gestione cavi No
Gestione del flusso d’aria Senza fessure
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Tipo frame Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 56.6 kg [125 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 5.2 kg [11.4 lb]
Profondità interna 457.2 mm [18 in]
Spessore enclosure 2.3 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 11.8 cm [4.6 in]
Package Length 50.8 cm [20 in]
Package Width 50.2 cm [19.8 in]
Peso spedizione (confezione) 6.3 kg [13.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano per rack ad alta cap. 2U
8 - Viti M6
8 - Dadi ingabbiati M6
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg
ADJSHELFHD
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

110,99 € IVA esclusa
119,87 € IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg
ADJSHELFHDV
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure e con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

140,99 € IVA esclusa
152,27 € IVA inclusa
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16
CABSHELFV
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure a quasi tutti i server rack o armadi

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22
CABSHELF22
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22" 2U - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con 22 pollici di profondità a quasi tutti i server rack o armadi

57,99 € IVA esclusa
62,63 € IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack con fessure 22
CABSHELF22V
Ripiano per montaggio a rack con fessure 22" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure (22 pollici di profondità) a quasi tutti i server rack o armadi

68,99 € IVA esclusa
74,51 € IVA inclusa

Accessori