StarTech.com

Pannello luce montabile a Rack 1U - LED ad intensità regolabili

Questo pannello di luci LED può essere montato in un rack 1U per illuminare le apparecchiature installate

ID prodotto: RKPNLLT

  • Due luci semplici da regolare, con struttura a collo d'oca indipendente, che consentono di illuminare proprio il punto desiderato
  • Illuminazione perfetta grazie all'interruttore di regolazione che consente di regolare l'intensità di entrambe le luci
  • Le luci LED assicurano un risparmio energetico ed evitano il surriscaldamento delle apparecchiature
Ulteriori Informazioni
  • Controllo semplificato grazie all'interruttore ON/OFF
  • Installazione in uno spazio rack da 1U
202,99 € EUR IVA esclusa
219,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Standard del settore EIA-310-D
Prestazioni
Massima estensione del braccio 432 mm [17 in]
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 6
Corrente di uscita 0.5 A
Corrente ingresso 0.25 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.4 cm [1.7 in]
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 48.3 cm [19 in]
Peso prodotto 750 g [26.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Peso spedizione (confezione) 0.7 kg [1.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - pannello di luci
4 - Dadi ingabbiati M5
4 - Viti M5
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
Lunghezza cavo 152.4 cm [60 in]

Certificazioni

Accessori