StarTech.com

Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 175 mm

Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi

ID prodotto: CABSHELF1U7V

  • Migliora il flusso di aria nell'armadio o rack grazie al ripiano ventilato
  • Assicura che le apparecchiature o gli strumenti siano protetti grazie alla struttura in acciaio per carichi pesanti
  • Consente di risparmiare spazio in ufficio o nella sala server posizionando sul rack le apparecchiature IT o audio/video incompatibili con il montaggio a rack.
Ulteriori Informazioni
  • Conformità EIA-310 per la massima compatibilità
  • Installazione in spazio rack da 1U
  • Ripiano da 18 cm
  • Conforme allo standard EIA-310
32,99 € EUR IVA esclusa
35,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 1U
Gestione cavi No
Gestione del flusso d’aria Con fessure
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.4 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza interna 435 mm [17.1 in]
Larghezza prodotto 44 cm [17.3 in]
Lunghezza prodotto 17.5 cm [6.9 in]
Peso prodotto 1.4 kg [3 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [3.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano fisso da 1U
4 - Dadi ingabbiati M6
4 - Viti M6

Certificazioni

Prodotti correlati

Scaffale per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm
CABSHELF1U10
Scaffale per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm

Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm
CABSHELF116V
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm

Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22
CABSHELF22
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22" 2U - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con 22 pollici di profondità a quasi tutti i server rack o armadi

57,99 € IVA esclusa
62,63 € IVA inclusa
Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - Profondità 45cm
CABSHELFHD
Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - Profondità 45cm

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

77,99 € IVA esclusa
84,23 € IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg
ADJSHELFHD
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

110,99 € IVA esclusa
119,87 € IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg
ADJSHELFHDV
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure e con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

140,99 € IVA esclusa
152,27 € IVA inclusa
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
CABSHELF
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7
CABSHELF1U
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7" 1U – 15kg

Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione compatto 1U a qualsiasi server rack o armadietto standard da 19"

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16
CABSHELFV
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure a quasi tutti i server rack o armadi

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa

Accessori