StarTech.com

Etichette per Unità Rack fino a 52U - Confezione da 2 strisce incluse

Consente il perfetto allineamento da guida a guida durante l’installazione delle apparecchiature nei server rack grazie a strisce di etichettatura dedicate

ID prodotto: RKUNITAPE

  • Consentono di allineare visivamente le apparecchiature montabili a rack durante l'installazione
  • Etichette U per rack ridimensionabili fino a 52U
  • Sono incluse due etichette per contrassegnare la parte anteriore e posteriore di un rack
  • Applicazione intuitiva grazie alle etichette autoadesive
34,99 € EUR IVA esclusa
37,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Quantità per confezione 2
Ambientale
Temperatura di conservazione 4°C to 38°C (40°F to 100°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Larghezza prodotto 6.4 mm [0.3 in]
Lunghezza prodotto 2.2 m [7.1 ft]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 28 g [1 oz]
Quantità confezione 2
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - etichette per unità di rack
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni