StarTech.com

Viti e Dadi con clip di fissaggio per Rack Server 10-32 - confezione da 50

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

ID prodotto: CLPSCRW1032

  • Facile installazione a incastro grazie al design dei dadi a fermaglio
  • Finitura con placcatura in nichel per prevenire la ruggine
  • 50 viti 10-32 incluse
Ulteriori Informazioni
  • 50 dadi 10-32 inclusi
  • Le viti incluse hanno una lunghezza di 19,05 mm
55,99 € EUR IVA esclusa
60,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Incluso Mounting Screws and Clip Nuts
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto 10-32
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.8 mm [0.2 in]
Larghezza prodotto 4.8 mm [0.2 in]
Lunghezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Peso prodotto 386 g [13.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Peso spedizione (confezione) 390.8 g [13.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - Viti 10-32
50 - dadi a fermaglio

Certificazioni

Prodotti correlati

Viti e Dadi con clip di fissaggio per Rack Server 10-32 - confezione da 50
CLPSCRW1032
Viti e Dadi con clip di fissaggio per Rack Server 10-32 - confezione da 50

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
CABCAGENUTS6
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack

Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

101,99 € IVA esclusa
110,15 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
CABSCREWM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Confezione da 20 viti di fissaggio M6 e Dadi Ingabbiati per Armadi Server Rack
CABSCRWM620
Confezione da 20 viti di fissaggio M6 e Dadi Ingabbiati per Armadi Server Rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa