StarTech.com

Adattatore convertitore maschio 40 pin, IDE a SATA, 2,5" e 3,5"

Consente di collegare un Hard Disk SATA a una scheda madre IDE

ID prodotto: IDE2SAT

  • Consente il collegamento di un dispositivo SATA a una scheda madre IDE/ATA o una scheda controller.
  • Soluzione hardware completa; non richiede software
  • Supporto di LBA (Logical Block Addressing) a 48 bit
Ulteriori Informazioni
  • Conforme alla specifica SATA revisione 1.0
  • Compatibile con la specifica Ultra ATA 133
22,99 € EUR IVA esclusa
24,83 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore IDE/ATAPI a SATA permette di collegare un'unità SATA alla porta di una scheda madre IDE/ATA 33/66/100/133. L'adattatore IDE/SATA offre una conveniente soluzione per superare il gap tra un'unità SATA più moderna e design di schede madre IDE meno recenti eliminando al contempo la necessità di aggiornare la scheda madre affinché sia compatibile con le unità. Permettendo di risparmiare tempo ed evitare problemi, l'adattatore IDE a SATA può essere collegato mediante una semplice installazione plug-and-play ed è dotato della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di collegare un'unità SATA a un sistema IDE senza dover installare speciali driver o software.
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Applicazioni

Una soluzione interna per il collegamento di un disco rigido SATA a una scheda madre con supporto dell'interfaccia IDE.

Ideale per l'utilizzo con schede madre meno recenti che non supportano SATA.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset Marvell - 88SA8052
Interfaccia IDE
Tipo unità SATA
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 133 MB/sec
RAID No
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Maschio
1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Controller IDE e cavo ATA (non inclusi).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Umidità 15~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 75.5 mm [3 in]
Peso prodotto 15 g [0.5 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore IDE a SATA
1 - Cavo di alimentazione LP4 Molex a SP4
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5
USB2SATAIDE
Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"

Consente di collegare in modo rapido e semplice Hard Disk IDE e/o SATA, tramite interfaccia USB 2.0

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Convertitore adattatore IDE a SATA
PATA2SATA2
Convertitore adattatore IDE a SATA

Consente di collegare 2 Hard Disk SATA a una scheda madre o scheda IDE

18,99 € IVA esclusa
20,51 € IVA inclusa
Adattatore convertitore femmina 40 pin, IDE a SATA
IDE2SAT25
Adattatore convertitore femmina 40 pin, IDE a SATA

Consente la connessione di un dispositivo SATA a una scheda madre o scheda IDE

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa

Accessori