StarTech.com

Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

ID prodotto: 25SAT22MSAT

  • Alloggiamenti doppio SSD mSATA a dimensione completa
  • Supporta RAID0, RAID1, JBOD, BIG
  • Staffa di montaggio in acciaio a giorno
Ulteriori Informazioni
  • Alloggiamento con fattore di forma SATA 2,5"
  • Compatibile con unità e controller SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
63,99 € EUR IVA esclusa
69,11 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità mSATA (Full Size & Half Size)
ID chipset JMicron - JMS562
Installazione unità Fisso
Interfaccia SATA
Numero di unità 2
Tipo unità mSATA (Mini SATA)
Prestazioni
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Modalità RAID supportate BIG (spanning o concatenazione)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
Moltiplicatore di porte
MTBF 5,101,299 Hours
RAID
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Connettori unità 2 - mSATA (52 pin, Mini SATA) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Indicatori
Indicatori LED 1 - Attività disco n. 1
1 - Guasto disco n. 1
1 - Attività disco n. 2
1 - Guasto disco n. 2
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 mm [0.3 in]
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 97 mm [3.8 in]
Peso prodotto 39 g [1.4 oz]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 107 g [3.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore doppio mSATA a SATA da 2,5"
1 - Kit viti di fissaggio
1 - Guida per l'installazione
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

29,99 € IVA esclusa
32,39 € IVA inclusa
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
SAT32MSATM
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5
IDE2SAT2
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o del lettore Blu-ray/DVD/CD-ROM a una scheda madre IDE

22,99 € IVA esclusa
24,83 € IVA inclusa
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

63,99 € IVA esclusa
69,11 € IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa

Accessori