StarTech.com

Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione

Consente di montare un'unità M.2 NGFF SSD nel proprio computer desktop, utilizzando un collegamento host SATA standard

ID prodotto: S32M2NGFFPEX

  • Consente di aggiungere le prestazioni delle unità SSD a qualsiasi sistema di computer desktop effettuando la conversione da M.2 a SATA
  • Consente di ottimizzare le prestazioni grazie al supporto di velocità di trasferimento SATA III fino a 6 Gbps
  • Ampia compatibilità di installazione grazie al supporto delle unità M.2 più diffuse (2230, 2242, 2260, 2280)
Ulteriori Informazioni
  • Comprende staffe per slot di espansione a basso profilo e profilo completo
  • Supporta unità SATA I,II,III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con slot PCI/PCIe
24,99 € EUR IVA esclusa
26,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2230
2242
2260
2280
Installazione unità Fisso
Interfaccia SATA
Numero di unità 1
Tipo unità M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Specifiche generali Non compatibile con SSD M.2 PCI-Express
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Connettori unità 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Umidità Da 5% a 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9.5 cm [3.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Peso spedizione (confezione) 150 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore SATA a SSD NGFF M.2
1 - Staffa a profilo completo (preinstallata)
1 - Staffa a basso profilo
1 - Vite di installazione SSD
1 - Cacciavite
2 - Separatori (per installazione in slot PCI)
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5
35S24M2NGFF
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 4-drive NGFF a SATA

Consente di ottimizzare il sistema utilizzato montando quattro SSD basate su SATA M.2 in un alloggiamento per unità da 3,5”

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 a 2,5
SAT2M2NGFF25
Adattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva

Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa

Accessori