Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore SATA RAID per doppio HDD - Scheda Controller RAID Interna Serial ATA a dual SATA HDD - 6Gbps

ID prodotto: S322SAT3R

Consente il collegamento di due dischi rigidi SATA a un'unica connessione SATA interna e crea un array RAID per prestazioni più rapide o una sicura ridondanza dei dati

Caratteristiche
  • Permette di aggiungere il supporto per dischi doppi RAID a un singolo connettore SATA interno

  • RAID hardware con supporto di RAID 0/RAID 1/BIG/JBOD

  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Design a ingombro ridotto, si monta direttamente sul disco

  • Nessun driver o software necessario

  • 2 cavi SATA inclusi per un'installazione senza problemi

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
41,99 € EUR IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa

ID: S322SAT3R

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore RAID SATA montato internamente sul disco S322SAT3R permette di collegare due dischi rigidi SATA a un singolo connettore SATA sulla scheda madre creando un array hardware RAID.

Questo versatile adattatore RAID presenta un controller RAID hardware integrato, completo di supporto di JBOD, BIG, RAID 0, e RAID 1 per una maggiore capacità delle unità, una sicura ridondanza dei dati e migliori prestazioni di sistema.

I due cavi SATA inclusi mettono a disposizione tutto l'occorrente per garantire un'installazione senza problemi. L'adattatore HDD plug-and-play è facile da installare, si monta direttamente sul disco senza richiedere ulteriore hardware o l'installazione di software.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questo controller RAID HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzato in combinazione con un controller compatibile.

S322SAT3R è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Permette di ottenere una maggiore capacità dei dischi, una ridondanza sicura dei dati e migliori prestazioni di sistema grazie al supporto di RAID 0/RAID 1/BIG/JBOD
  • Installazione senza problemi grazie al controller montato su disco, al cavo SATA incluso, non richiede software o driver
  • Massimizza le prestazioni con velocità di trasferimento dei file fino a 6 Gbps in combinazione con un HDD e controller SATA III
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Consente di aggiungere la ridondanza dei dati al computer con un array RAID (RAID 1) in mirroring
  • Aumenta la capacità del sistema di computer aggiungendo un HDD aggiuntivo all'array RAID (BIG) utilizzando lo stesso connettore SATA singolo del disco esistente
  • Consente di aumentare le prestazioni di sistema aggiungendo internamente un array RAID 0 per dischi doppi a un singolo connettore SATA
  • Permette l'aggiunta di dischi rigidi supplementari a un computer con un numero limitato di connettori SATA
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset JMicron - JMS562
Installazione unità Fisso
Interfaccia SATA
Numero di unità 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Modalità RAID supportate BIG (spanning o concatenazione)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
Moltiplicatore di porte
RAID
Specifiche generali Nella modalità JBOD, il controller SATA deve supportare il moltiplicatore di porte
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Connettori unità 2 - SATA (7 pin, dati) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C - 50°C (41°C to 122°C)
Temperatura di conservazione -25°C - 70°C (-13°C to 158°C)
Umidità In funzione dal 20% all'80%
Non in funzione dal 15% al 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Larghezza prodotto 26 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 11.8 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 120 g [4.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore RAID per due dischi rigidi SATA montati internamente
2 - Cavo SATA (50 cm)
1 - Adattatore di alimentazione LP4 a SATA
1 - Guida per l'installazione
Porte 2
Certificazioni
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT

Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

63,99 € IVA esclusa
69,11 € IVA inclusa

Staffe e accessori per il montaggio dei dischi (1)

Adattatore universale per staffa di montaggio disco rigido 3,5'' per alloggiamento 5,25''
BRACKET

Adattatore universale per staffa di montaggio disco rigido 3,5'' per alloggiamento 5,25''

Consente di montare un Hard Disk da 3,5" su qualsiasi computer desktop dotato di alloggiamento da 5,25"

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

Schede controller SATA (3)

Scheda controller PCI Express SATA con 2 porte SATA 6 Gbps
PEXSAT32

Scheda controller PCI Express SATA con 2 porte SATA 6 Gbps

Consente di aggiugere 2 porte SATA 6 Gbps, per soluzioni di archiviazione interna ad alta velocità

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa

Scheda controller RAID PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps a 4 porte con tiering SSD HyperDuo
PEXSAT34RH

Scheda controller RAID PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps a 4 porte con tiering SSD HyperDuo

Consente l'aggiunta di 4 porte SATA III (6 Gbps) interne a un computer tramite uno slot PCI Express x2

107,99 € IVA esclusa
116,63 € IVA inclusa

Scheda controller PCI Express SATA 6 Gbps eSATA 2 porte - Scheda PCIe SATA III a due porte - 2 int/2 est
PEXESAT322I

Scheda controller PCI Express SATA 6 Gbps eSATA 2 porte - Scheda PCIe SATA III a due porte - 2 int/2 est

Consente di aggiungere 2 porte esterne o interne SATA 6 Gbps a un computer tramite uno slot PCI Express

51,99 € IVA esclusa
56,15 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.