StarTech.com

Box Disco Rigido USB-C per SATA SSD/HDD da 2,5" - USB 3.1 10Gbps - per uso con S251BU31REM

Trasforma un disco HDD/SSD SATA da 2,5 pollici in una soluzione di archiviazione estremamente portatile tramite USB 3.1 Gen 2, compatibile con l'alloggiamento hot-swap S251BU31REM

ID prodotto: S251BU31REMD

  • Box esterno hard disk da 2,5 pollici per alloggiamento hot-swap S251BU31REM
  • Accesso ai dati offline grazie al box esterno portatile per unità disco USB 3.1 (10 Gbps)
  • Per la massima compatibilità con i computer laptop USB-C e USB-A, sono inclusi un cavo USB-C a Micro-USB e un cavo USB-A a Micro-USB
Ulteriori Informazioni
  • Struttura in alluminio di lunga durata per l'enclosure per disco rigido
  • Compatibile con unità SATA versione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporta le unità a stato solido (SSD) e i dischi rigidi SATA (HDD) con fattore di forma da 2,5"
59,99 € EUR IVA esclusa
64,79 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 5mm
7mm
9.5mm
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1351
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Testato con dischi rigidi fino a 2TB a 7200 RPM.
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
MTBF 100.000 ore
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (verde)
1 - Attività (rosso)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità Umidità d'esercizio: 10%~90% relativa
Umidità di stoccaggio: 5%~95% relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 79.1 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 13.3 cm [5.2 in]
Peso prodotto 122 g [4.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Enclosure SATA 2,5''
1 - Cavo USB-C a Micro-B
1 - Cavo USB-A a Micro-B
1 - set di accessori di montaggio per l'unità
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Alloggiamento Disco Rigido per SSD/HDD 2,5
S251BU31REM
Alloggiamento Disco Rigido per SSD/HDD 2,5" SATA - Box Esterno USB 3.1 (10Gbp/s)

Consente di utilizzare l'alloggiamento anteriore del computer desktop o del server come un alloggiamento dell'unità disco hot-swap

77,99 € IVA esclusa
84,23 € IVA inclusa
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5
S251BU31C3CB
Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5" con Cavo USB-C integrato

Consente di creare una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati per il laptop dotato di USB Type-C

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)
SMS1BMU313
Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)

Consente di trasformare l'unità mSATA o mSATA Mini in una soluzione di archiviazione portatile e ad alte prestazioni tramite USB 3.1 Gen 2

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5
S251BPU31C3
Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5" - USB-C

Consente di aggiungere una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati al proprio MacBook, Chromebook Pixel o laptop dotato di USB Type-C

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa
BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5
S252BU313R
BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.1 (10Gbps) a SATA

Permette di trasformare due SSD o HDD SATA da 2,5" in una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, con RAID - per dispositivi dotati di USB-C e USB-A

136,99 € IVA esclusa
147,95 € IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure per SSD mSATA - RAID
SMS2BU31C3R
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure per SSD mSATA - RAID

Accelera l'accesso e il backup dei dati da un dispositivo con porte USB-C o USB-A tramite la tecnologia USB 3.1 Gen 2

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Box Esterno per Unità disco da 2,5
S251BU31315
Box Esterno per Unità disco da 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A e USB-C

Consente di accedere ai dati memorizzati su un'unità SSD SATA/HDD da 2,5", con supporto per unità ad alta capacità fino a 15 mm

42,99 € IVA esclusa
46,43 € IVA inclusa
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID
SM22BU31C3R
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID

Consente di trasformare due unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultrarapida e portatile con tecnologia RAID, per aumentare le prestazioni o la ridondanza

80,99 € IVA esclusa
87,47 € IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5
S352BU313R
BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5" - USB 3.1 Gen 2 con supporto RAID

Permette di creare una soluzione di archiviazione esterna ad alte prestazioni con un array RAID HDD doppio SATA, tramite USB 3.1 (10 Gbps)

139,99 € IVA esclusa
151,19 € IVA inclusa

Accessori