StarTech.com

Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5" SSD/HDD con UASP da 7mm

Permette di trasformare un SSD/HDD SATA III 2,5" da 7 mm in un'unità esterna USB 3.0 con supporto UASP

ID prodotto: S2510BPU337

  • Supporta le unità con altezza di 7 mm
  • Conforme alle specifiche di trasporto del protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol)
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Ulteriori Informazioni
  • Installazione senza utensili
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
  • Compatibile con USB revisione 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Indicatore di batteria/attività LED
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
27,99 € EUR IVA esclusa
30,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1053 - 6G
Installazione unità Fisso
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 5400 RPM fino a 2 TB
RAID No
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità 10% RH ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 7 mm [0.3 in]
Altezza prodotto 0.9 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 12.6 cm [5 in]
Peso prodotto 44 g [1.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 93 mm [3.7 in]
Peso spedizione (confezione) 132 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno SSD/HDD USB 3.0 a 2,5"
1 - Cavo USB 3.0
1 - Supporto di installazione per unità da 5 mm
1 - Guida per l'installazione
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

Accessori