Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box esterno eSATA e USB 2.0 per HDD SATA da 2,5", colore nero

ID prodotto: SAT2510BU2E

Consente di trasformare un Hard Disk SATA da 2,5" in un Hard Disk esterno con interfaccia USB 2.0 o eSATA

Caratteristiche
  • Interfaccia host eSATA conforme a SATA revisione 2, con supporto per velocità di trasferimento fino a 3 Gbps

  • Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

  • Alimentato direttamente dalla porta USB

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Chassis leggero in alluminio e di lunga durata

  • Indicatore di batteria/attività LED

  • Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Supporta dischi rigidi (HDD) SATA o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5''

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

  • Astuccio portatile di protezione incluso

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
26,99 € EUR IVA esclusa
29,15 € IVA inclusa

ID: SAT2510BU2E

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa enclosure per disco rigido esterno eSATA/USB trasforma virtualmente qualsiasi disco rigido SATA 2,5'' (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido (SDD) in una soluzione di archiviazione portatile ed economica.

Ideale per l'archiviazione di file digitali multimediali e altre applicazioni esigenti, l'enclosure per disco rigido SATA 2,5'' si collega a un computer host mediante porte USB 2.0 o eSATA con supporto per velocità di trasferimento dati fino a 3 Gbps (tramite eSATA) o 480 Mbps (tramite USB 2.0). È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 1 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Questa enclosure compatta per disco rigido è una soluzione davvero portatile che si presenta con una struttura in alluminio leggera ma resistente, un design dal fattore di forma ridotto e può essere facilmente conservata in tasca o nella custodia per notebook quando non viene utilizzata. Per evitare la necessità di dover trovare una presa di alimentazione al momento di eseguire il backup dei dati o caricare i file archiviati, l'enclosure USB/eSATA prevede il funzionamento via USB, senza bisogno di alimentazione esterna.

Il vantaggio StarTech.com
  • Possibilità di scelta tra connettività eSATA o USB 2.0, a seconda della configurazione/capacità del sistema host
  • Uno chassis compatto in alluminio per una soluzione di archiviazione facilmente trasportabile e leggera, con ottime proprietà di dissipazione del calore, alimentata tramite USB
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
  • Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
  • Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
  • Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
  • Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset JMicron - JMB351
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 2.0 & eSATA
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
Massima velocità di trasferimento dati eSATA - 3 Gbps
USB 2.0 - 480 Mbps
RAID No
Supporto UASP No
Connettore/i
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Tipo/i connettori 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED singolo, lampeggia indicando l'attività dell'unità
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Tensione ingresso 5 DC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 135 mm [5.3 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 340 g [12 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Enclosure SATA 2,5''
1 - Cavo da USB a CC
1 - Cavo eSATA
1 - Cavo USB
1 - Viti
1 - Cacciavite
1 - Astuccio portatile
1 - Manuale utente
Certificazioni

Cavi e adattatori mini USB (2)

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

Cavo Sdoppiatore USB 2.0 da 91 cm per Disco Rigido HDD Esterno - 2x USB A a Mini B

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

Cavo a doppia alimentazione per disco rigido esterno HDD a splitter Y - cavo USB A a mini B da 1,8m

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa

Cavi eSATA (2)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

Cavo schermato eSATA esterno, 90 cm M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

Cavo Schermato esterno eSATA da 1,8m - M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.