StarTech.com

BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.1 (10Gbps) a SATA

Permette di trasformare due SSD o HDD SATA da 2,5" in una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, con RAID - per dispositivi dotati di USB-C e USB-A

ID prodotto: S252BU313R

  • Permette di realizzare una potente soluzione di archiviazione esterna con box esterno a 2 alloggiamenti per SSD/HDD da 2,5"
  • È utilizzabile con dispositivi dotati di USB-C e USB-A, con due cavi inclusi
  • Compatibile con porta USB-C Thunderbolt 3
Ulteriori Informazioni
  • Supporta USB 3.1 Gen 2
  • Compatibile con unità di dimensioni comprese tra 5 e 12,5 mm e testato per il supporto di capacità pari a 4 TB a 7200 RPM
  • Supporto SATA I/II/III (fino a 6 Gbps)
  • Supporta RAID 0, 1, BIG (spanning o concatenazione) e JBOD
  • Supporto UASP per prestazioni ottimali
  • Resistente box esterno in alluminio
  • Ventola con controllo della velocità
  • Indicatori LED multifunzione
136,99 € EUR IVA esclusa
147,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1352R
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 2
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 30 mm
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Testato con unità fino a 4 TB a 7200 RPM
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Modalità RAID supportate RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
BIG (spanning o concatenazione)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
MTBF 50.000 ore
RAID
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Lettura e scrittura - HDD1
1 - Lettura e scrittura - HDD2
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 60
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.6A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa B
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 12.5 mm [0.5 in]
Altezza prodotto 6 cm [2.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 81 mm [3.2 in]
Lunghezza prodotto 14.8 cm [5.8 in]
Peso prodotto 378 g [13.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 22.8 cm [9 in]
Package Width 16.3 cm [6.4 in]
Peso spedizione (confezione) 910 g [32.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno USB 3.1 a SATA
1 - Cavo USB-C a Micro-B - 102 cm
1 - Cavo USB 3.0 A a Micro-B - 102 cm
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ) - 177 cm (cavo)
2 - vassoi per unità
2 - chiavi a brugola
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

Accessori