StarTech.com

Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5" - USB-C

Consente di aggiungere una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati al proprio MacBook, Chromebook Pixel o laptop dotato di USB Type-C

ID prodotto: S251BPU31C3

  • Consente di utilizzare la porta USB-C sul proprio laptop o tablet per creare una soluzione di archiviazione esterna portatile per SSD/HDD da 2,5"
  • Permette di ottenere velocità di trasferimento dei dati ultra elevate tramite USB 3.1 (10 Gbps)
  • Design che non richiede utensili e box esterno leggero, per una facile installazione e un'estrema portabilità
Ulteriori Informazioni
  • Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
  • Supporta unità con altezza di 5 mm, 7 mm e 9,5 mm
  • Supporto UASP per prestazioni ottimali
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
  • Comprende un cavo USB-C a Micro B
41,99 € EUR IVA esclusa
45,35 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1351
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB a 7200 RPM
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Maschio
1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Maschio
Connettori host 1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH
Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 13.2 cm [5.2 in]
Peso prodotto 69 g [2.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 13.7 cm [5.4 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Peso spedizione (confezione) 180 g [6.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per HDD USB 3.1 a SATA 2,5"
1 - Cavo USB-C a Micro-B - 51 cm
1 - guarnizione per unità
1 - Guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5
S251BU31C3CB
Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5" con Cavo USB-C integrato

Consente di creare una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati per il laptop dotato di USB Type-C

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5
USB31CSAT3CB
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5" - USB-C

Consente un accesso ultrarapido ai dati collegando HDD/SSD SATA da 2,5" alle porte USB-C installate nei laptop

31,99 € IVA esclusa
34,55 € IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BU33PW
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 Criptato AES 256-bit

Consente di trasformare un HDD o SSD da 6 Gbps in un dispositivo di archiviazione esterna protetto da una password inseribile tramite touchpad

116,99 € IVA esclusa
126,35 € IVA inclusa
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5
UNI251BMU33
Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portabile SATA 6 Gbps - supporto UASP

Trasforma un HDD/SSD SATA III o IDE da 2,5” in un disco rigido esterno che si collega al computer mediante USB 3.0 con UASP

37,99 € IVA esclusa
41,03 € IVA inclusa
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5
S2510BPU337
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5" SSD/HDD con UASP da 7mm

Permette di trasformare un SSD/HDD SATA III 2,5" da 7 mm in un'unità esterna USB 3.0 con supporto UASP

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa

Accessori