StarTech.com

Duplicatore ed Eraser per Dischi Rigidi 1:1 per 2,5/3,5" SATA e SAS

Consente di clonare o cancellare facilmente unità SATA e SAS senza connessione al computer

ID prodotto: SATSASDUPE11

  • Duplica e cancella SSD/HDD da 2,5" e 3,5", sia unità SATA che SAS
  • Cancella fino a 2 unità, con scelta di 6 modalità: cancellazione rapida, cancellazione sicura, sovrascrittura a 1 passaggio, sovrascrittura a 3 passaggi (DoD), cancellazione a 3 passaggi e confronto e sovrascrittura a 7 passaggi
  • Prevede quattro modalità di copia: Sistema e file, tutte le partizioni, settore per settore (intera unità) e copia percentuale
Ulteriori Informazioni
  • Supporta una stampante seriale per il registro della cancellazione e la stampa di una ricevuta di conferma della cancellazione
  • Supporta la duplicazione delle unità ad alta velocità fino a 13 GB/min
  • Supporta SATA I/II/III (fino a 6 Gbps) e SAS I/II
  • Pulsanti di navigazione menu e display LCD per facilitare l’uso
1 706,99 € EUR IVA esclusa
1 843,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset Xilinx - SPARTAN-6
Numero di unità 2
Tipo unità SAS & SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 13GBpm
Modalità di cancellazione Quick Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Erase and Compare
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Moltiplicatore di porte No
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - DB 9-pin Serial Maschio
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0
Connettori unità 2 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno)
Note/requisiti speciali
Nota Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.
Indicatori
Indicatori LED 2 - Alimentazione
2 - Esito positivo
2 - Esito negativo
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 90
Corrente di uscita 7A
Corrente ingresso 1.2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 20% ~ 80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.5 cm [1.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 19.4 cm [7.6 in]
Peso prodotto 695 g [24.5 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 38.2 cm [15 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Peso spedizione (confezione) 2.4 kg [5.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Duplicatore ed eraser SATA/SAS
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
2 - cavi di collegamento unità
2 - supporti per unità
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Duplicatore ed Eraser per Flash Drive USB e Drive SATA da 2,5
SU2DUPERA11
Duplicatore ed Eraser per Flash Drive USB e Drive SATA da 2,5"/3,5"

Consente di duplicare o cancellare un'unità di memoria flash USB o un'unità SSD/HDD SATA, con duplicazione 1:1 e supporto di diverse interfacce

799,99 € IVA esclusa
863,99 € IVA inclusa
Duplicatore Autonomo rapido USB 3.0 eSATA per disco rigido SATA 6Gbps - Clonatore HDD
SDOCK2U33RE
Duplicatore Autonomo rapido USB 3.0 eSATA per disco rigido SATA 6Gbps - Clonatore HDD

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 o eSATA per un semplice accesso

145,99 € IVA esclusa
157,67 € IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti
SATDOCK4U3RE
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

588,99 € IVA esclusa
636,11 € IVA inclusa

Accessori