StarTech.com

Lettore interno di Schede memoria Flash USB 3.0 con supporto UHS-II

Consente di trasformare un alloggiamento interno da 3,5" nel computer in un lettore per schede di memoria rapido e versatile - per SD, Micro SD, CF, Memory Stick, ecc.

ID prodotto: 35FCREADBU3

  • Il lettore multischede USB 3.0 (5 Gbps) trasmette video, immagini e file a velocità ultra-elevate
  • Supporta la tecnologia UHS-II con velocità di trasferimento fino a 312 MB/s
  • Lettura e scrittura multischede per la maggior parte delle schede standard, tra cui: SecureDigital®, Micro SD, Compact Flash®, Memory Stick®, ecc.
Ulteriori Informazioni
  • Supporto High Capacity/eXtended Capacity
  • Il design a 5 slot consente trasferimenti di file simultanei per un massimo di 4 schede di memoria
  • Alimentato direttamente dalla porta USB 3.0 con accesso USB frontale
  • Comprende un cavo USB IDC integrato
  • Installazione di driver o software non necessaria
51,99 € EUR IVA esclusa
56,15 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTS5321
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 2
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
CF (scheda Compact Flash I/II)
HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
MS/MS Pro (chiavetta USB/chiavetta USB Pro)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
HS-MS (High Speed Memory Stick)
MSXC (chiavetta USB eXtended Capacity)
MS Micro (Scheda Memoria micro USB)
MS MG (chiavetta USB con MagicGate)
Connettore/i
Connettori host 1 - IDC (20 pin, USB 3.0, header scheda madre)
Connettori unità 2 - Slot SD/MMC
1 - Slot per Scheda Memoria /Slot Pro per Scheda Memoria
1 - MicroSD
1 - Slot CompactFlash (50 pin)
1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Indicatori
Indicatori LED 2 - Alimentazione e accesso
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 15% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 11.8 cm [4.6 in]
Peso prodotto 250 g [8.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Peso spedizione (confezione) 312 g [11 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Lettore Multischede USB 3.0
4 - Viti di montaggio
1 - Guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero
35FCREADBK3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

22,99 € IVA esclusa
24,83 € IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
FCREADHCU3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0

Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

37,99 € IVA esclusa
41,03 € IVA inclusa
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa

Accessori