StarTech.com

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

ID prodotto: HSB220SAT25B

  • Può accogliere fino a 2 dischi SATA in un unico alloggiamento da 3,5"
  • Design trayless: i dischi rigidi non vengono installati in alloggi/tray separati
  • Include pellicola protettiva in plastica per la parte inferiore del disco rigido
Ulteriori Informazioni
  • Struttura in alluminio
  • Più di 50.000 cicli di inserimento
  • LED di alimentazione/attività per ciascuna unità
  • Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporta Hard Disk Drive (HHD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5"
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
59,99 € EUR IVA esclusa
64,79 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Blocco a chiave No
Dimensioni unità 2.5in
Numero di unità 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità Testato fino a 500 GB per unità
Funzionalità hot swap
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 2 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
2 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettori unità 2 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
2 - SATA (7 pin, dati) Presa
Tipo/i connettori 2 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
2 - SATA (7 pin, dati) Presa
2 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/attività unità
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10.2 cm [4 in]
Lunghezza prodotto 13.4 cm [5.3 in]
Peso prodotto 286 g [10.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 12.6 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 481 g [17 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Alloggiamento hot-swap SATA doppio
2 - Cavo adattatore LP4 a SATA e LED
1 - Cavo Y di alimentazione SATA a 15 pin e LED
2 - Cavo dati SATA a 7 pin
2 - Pellicola protettiva per disco rigido
1 - Kit viti
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5
HSB430SATBK
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5" 4 unità

E' possibile gestire fino a 4 Hard Disk SATA da 3,5" in pochi secondi

121,99 € IVA esclusa
131,75 € IVA inclusa

Accessori