StarTech.com

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5" 4 unità

E' possibile gestire fino a 4 Hard Disk SATA da 3,5" in pochi secondi

ID prodotto: HSB430SATBK

  • Può alloggiare fino a quattro dischi rigidi SATA in due alloggiamenti da 5,25"
  • Design trayless: i dischi rigidi non vengono installati in alloggi/tray separati
  • Ammortizzatori in gomma interni
Ulteriori Informazioni
  • Solida struttura in alluminio
  • Grado d'inserimento: 10,000+ cicli
  • Indicatori LED di alimentazione e attività per ogni Hard Disk
  • Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporto Hard disk SATA Form Factor da 3,5"
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
121,99 € EUR IVA esclusa
131,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 3.5in
Numero di unità 4
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 2 - 40 mm
Prestazioni
Cicli di inserimento 10, 000+ Cycles
Funzionalità hot swap
Livello di rumorosità 24 dBA
Connettore/i
Connettori host 4 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
4 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettori unità 4 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
4 - SATA (7 pin, dati) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 4 - Alimentazione unità
4 - Attività unità
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità Esercizio - 5~85% RH senza condensa
Archiviazione - 5~95%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.6 cm [5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.6 cm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 19.4 cm [7.6 in]
Peso prodotto 1.4 kg [3.2 lb]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 21.8 cm [8.6 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 18.2 cm [7.2 in]
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Alloggiamento hot-swap SATA 5.25" senza vassoio
4 - Cavo SATA
4 - Cavo SATA a LP4 Molex + LED
1 - Kit viti
1 - Manuale di installazione
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa