Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Non piu disponibile - Adattatore hard disk SATA doppio 2,5'' a singolo 3,5''

ID prodotto: SATA35252X

Non piu disponibile

Consente di aggiungere due Hard Disk SATA da 2,5" in un unico alloggiamento da 3,5"

Caratteristiche
  • Design di montaggio unico per due dischi rigidi da 2,5''

  • Viti di fissaggio e cavo splitter di alimentazione da LP4 a SATA inclusi

Disponibile in
0,00 € IVA esclusa
0,00 € IVA inclusa

ID: SATA35252X

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore HDD SATA permette di installare uno o due dischi rigidi (HDD) SATA 2,5'' (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido (SSD) in un singolo alloggiamento per unità 3,5'' e connetterli al computer host al posto di un disco SATA 3,5''. Basta montare i dischi rigidi SATA 2,5'' sulla scheda adattatore, quindi installare l'adattatore nel computer come fosse un'unità singola. Per alimentare i dischi installati, l'adattatore comprende un cavo di alimentazione Y da LP4 a doppio SATA, con cui è possibile connettere entrambi i dischi a uno dei connettori di alimentazione LP4 del computer. Successivamente, sarà sufficiente collegare ognuno dei dischi ai connettori dati SATA presenti sulla scheda madre.
Il vantaggio StarTech.com
  • Per installare fino a due dischi rigidi 2,5'' o unità a stato solido in un alloggiamento 3,5'' per computer desktop
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Applicazioni
  • Consente di espandere la capacità di archiviazione del computer desktop mediante unità 2,5'' di ricambio
  • Per aggiungere più dischi rigidi a un sistema per applicazioni RAID, in cui lo spazio fisico è limitato
Garanzia
Garanzia Lifetime
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Umidità Max 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Verde
Larghezza prodotto 102 mm [4 in]
Lunghezza prodotto 108 mm [4.3 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore da 2,5'' a 3,5''
1 - Kit viti
1 - Cavo di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.