Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda di rete NIC ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet 1 porta

ID prodotto: EC1000S

Consente di aggiungere una connessione di rete Gigabit a qualsiasi notebook o desktop compatibile con ExpressCard

Caratteristiche
  • Completamente conforme alle specifiche ExpressCard 1.0

  • Supporto di hot-swap e plug-and-play; supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi senza driver

  • Conforme a IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Negoziazione automatica tra 10/100/1000 Mbps

  • Supporta Microsoft® NDIS5, NDIS6 Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e Segmentation Task-offload (Large send v1 e Large send v2).

  • Supporta la codifica di priorità IEEE 802.1P livello 2 e i tag VLAN IEEE 802.1Q.

  • Supporta le opzioni di risparmio energetico WOL (Wake On Lan).

  • Supporta frame jumbo fino a 9 kb

  • La funzione MDIX automatica configura automaticamente la porta per la comunicazione diretta o incrociata.

  • Supporta la connettività di rete Full e Half Duplex.

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
58,99 € EUR IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa

ID: EC1000S

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda di rete Gigabit Ethernet EC1000S può essere installata sulla porta ExpressCard di un laptop per connessioni rapide e senza problemi di cavi alla rete Gigabit Ethernet. Grazie al supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 1000 Mbps, la scheda di rete Gigabit Ethernet offre la velocità e le prestazioni necessarie per praticamente qualsiasi attività basata sulla rete, comprese le applicazioni per CAD, progettazione grafica, progettazione e realizzazione di audio digitale e altre applicazioni complesse. Progettata per offrire una soluzione di rete di lunga durata, la scheda Ethernet ExpressCard Gigabit è dotata della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
  • Progettata e realizzata secondo le specifiche ExpressCard 1.0, questa adattatore è idonea per tutti gli slot ExpressCard da 34 mm.
  • Il supporto completo di plug-and-play consente l'installazione della scheda senza dover riavviare il PC.
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico gratuito
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions Only

Applicazioni
  • Consente di aggiungere la connettività di rete Gigabit a qualsiasi notebook o computer desktop con uno slot di espansione ExpressCard.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8111DL
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 1
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 34 mm
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
Promiscuous Mode
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions Only
Indicatori
Indicatori LED 1 - F - Verde - Connessione/attività Gigabit
1 - L - Verde - Connessione/attività 10/100
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Larghezza prodotto 34 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 112 mm [4.4 in]
Peso prodotto 27 g [1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 99 g [3.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - NIC ExpressCard Gigabit
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit
ST1000BT32

Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa

Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps
ST100S

Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi compouter desktop dotato di slot PCI

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

Scheda adattatore di rete Ethernet 10/100 Mbps PCI basso profilo a 1 porta
ST100SLP

Scheda adattatore di rete Ethernet 10/100 Mbps PCI basso profilo a 1 porta

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI basso profilo

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Cavo patch Cat6 UTP RJ45 Gigabit modellato blu 1,8 m Cat 6 - Cavo patch 1,8 m

Possibilità di eseguire connessioni di rete Gigabit che supportano la funzionalità Power-over-Ethernet

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.