StarTech.com

Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC

Consente di aggiungere due porte Ethernet Gigabit a qualsiasi workstation, server o client, tramite slot PCI Express

ID prodotto: ST2000SPEXI

  • Due porte Ethernet RJ-45 con supporto velocità a 10/100/1000 Mbps
  • Completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3ad (aggregazione di link) e supporto di tag VLAN IEEE 802.1Q
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9k byte
Ulteriori Informazioni
  • Supporto teaming
  • Supporta Checksum Offload (IP, TCP, UDP), Transmit Segmentation Offload (TCP, UDP) e LSO (Large send Offload)
  • Supporto di Wake-on-LAN/ Wake-up da remoto
  • Configurato con staffa a profilo standard, staffa a basso profilo/mezza altezza inclusa
  • Supporta la tecnologia Intel® Virtualization (VT-c, VMDq, SR-IOV)
  • Compatibile con PCI Express a quattro corsie (x4) con slot PCIe x4, x8 e x16
  • Compatibile con la specifica base PCI Express 2.1 (compatibile all'indietro con 1.0a/1.1)
181,99 € EUR IVA esclusa
196,55 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - I350-AM2
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 2
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Specifica base PCI Express 2.1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 2000 Mbps (Full Duplex)/1000 Mbps (Full Duplex)
MTBF 432.400 ore
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync) / 802.1AS, IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 2 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot PCI Express x4 o superiore (x8, x16) disponibile
Indicatori
Indicatori LED 2 - Connessione/Attività
2 - Indicatore 10/100/1000 Mbps
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.1 cm [4.8 in]
Larghezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 67 mm [2.6 in]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 165 g [5.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda di rete a 2 porte
1 - Staffa a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda di rete PCIe Ethernet Gigabit PCI Express a due porte - PoE/PSE
ST2000PEXPSE
Adattatore scheda di rete PCIe Ethernet Gigabit PCI Express a due porte - PoE/PSE

Permette l'aggiunta di due porte Gigabit Power-over-Ethernet a un computer dotato di PCI Express

181,99 € IVA esclusa
196,55 € IVA inclusa
Scheda di rete NIC PCI Express Gigabit Ethernet a 4 porte
ST1000SPEX42
Scheda di rete NIC PCI Express Gigabit Ethernet a 4 porte

Consente di aggiungere 4 interfacce di rete Gigabit a un PC desktop o un server dotati di 4 slot PCI Express

299,99 € IVA esclusa
323,99 € IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a doppia porta Ethernet Gigabit NIC con porta USB
USB32000SPT
Adattatore USB 3.0 a doppia porta Ethernet Gigabit NIC con porta USB

Permette di aggiungere due porte Ethernet Gigabit e una porta pass-through USB 3.0 al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

77,99 € IVA esclusa
84,23 € IVA inclusa

Accessori