StarTech.com

Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC

Consente di aggiungere una porta Ethernet Gibabit a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express

ID prodotto: ST1000SPEXI

  • Consente di aggiungere una porta Ethernet RJ-45 10/100/1000 a client, server o PC desktop tramite slot PCIe
  • Chipset Intel I210-AT
  • Boot di rete PXE
Ulteriori Informazioni
  • Conformità completa con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Supporto di Auto MDIX
  • Supporto della negoziazione automatica
  • Supporto di Wake-On-LAN
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • IEEE802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
  • Supporto del tagging VLAN IEEE 802.1Q
  • Supporto del bridging audio-video
  • Installazione a profilo intero o basso (staffa inclusa per il basso profilo)
  • Supporto full duplex
41,99 € EUR IVA esclusa
45,35 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - I210-AT
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Tagging VLAN IEEE 802.1Q
Controllo del flusso full duplex IEEE 802.3x
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 2000 Mbps (full duplex)
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot scheda di espansione PCI Express disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Spia 100/1000 Mbps
1 - Connessione/Attività
Alimentazione
Consumo energetico Max 0.8W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 66 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 38 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 100 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda di rete a 1 porta
1 - Staffa a basso profilo
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di rete PCIe Gigabit Power over Ethernet a 4 porte - Adattatore PCI express - Intel I350 NIC
ST4000SPEXI
Scheda di rete PCIe Gigabit Power over Ethernet a 4 porte - Adattatore PCI express - Intel I350 NIC

Consente di aggiungere quattro porte Gigabit Ethernet a client, server o workstation tramite una singola porta PCI Express

362,99 € IVA esclusa
392,03 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps
ST1000SPEX2
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Scheda adattatore server di rete Gigabit NIC Gigabit PCIe PCI Express 1 porta - Basso profilo
ST1000SPEX2L
Scheda adattatore server di rete Gigabit NIC Gigabit PCIe PCI Express 1 porta - Basso profilo

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa

Accessori