StarTech.com

Adattatore Scheda di Rete Ethernet Gigabit PCI express PCIe NIC a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte Gigabit Ethernet a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express

ID prodotto: ST1000SPEX43

  • Permette di aggiungere quattro porte RJ45 Gigabit indipendenti per il collegamento a più reti per workstation e server a banda larga
  • Chipset Realtek RTL8111G per prestazioni affidabili
  • Supporta il controllo flusso full-duplex
Ulteriori Informazioni
  • Conformità completa con reti IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Supporta l’autonegoziazione con capacità Next-Page
  • Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • Supporta il tagging VLAN IEEE 802.1Q e la codifica di priorità IEEE 802.1P livello 2
  • Supporto di Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP) e Large send Offload
218,99 € EUR IVA esclusa
236,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8111G
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 4
Standard del settore Compatibile con IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 2000 Mbps (Full Duplex)
Promiscuous Mode
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 4 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2012, 2016, 2019
Linux Kernel da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot PCI Express x4 o superiore (x8, x16) disponibile
Indicatori
Indicatori LED 4 - Connessione
4 - Attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Colore Giallo
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 13.8 cm [5.4 in]
Peso prodotto 95 g [3.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 20.9 cm [8.2 in]
Peso spedizione (confezione) 184 g [6.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda di rete PCIe Gigabit - 4 porte

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2012, 2016, 2019
Linux Kernel da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda interfaccia di rete Ethernet PCI Express 10/100 a 1 porta
PEX100S
Scheda interfaccia di rete Ethernet PCI Express 10/100 a 1 porta

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a un computer desktop dotato di slot PCI Express.

20,99 € IVA esclusa
22,67 € IVA inclusa
Scheda di rete PCIe Gigabit Power over Ethernet a 4 porte - Adattatore PCI express - Intel I350 NIC
ST4000SPEXI
Scheda di rete PCIe Gigabit Power over Ethernet a 4 porte - Adattatore PCI express - Intel I350 NIC

Consente di aggiungere quattro porte Gigabit Ethernet a client, server o workstation tramite una singola porta PCI Express

362,99 € IVA esclusa
392,03 € IVA inclusa